技術概要
定格範囲 | 40~4,000 A 40~4,000 A |
転送タイプ | オープントランジション オープントランジション |
スイッチタイプ | コンタクタベース コンタクタベース |
Cat® CTSシリーズ自動切換えスイッチ(ATS、Automatic Transfer Switch)は、フル機能の電源コンタクタタイプの切換えスイッチに装備されている信頼性と容易な運転操作性が求められる用途向けに構成可能です。
CTSシリーズには、要求の厳しい切換えスイッチやバイパススイッチ向けに設計されたMX250コントローラが装備されています。
完全にプログラム可能で構成可能なマイクロプロセッサベースのコントローラを使用して、非常に高い柔軟性をもって用途に対応します
定格範囲 | 40~4,000 A 40~4,000 A |
転送タイプ | オープントランジション オープントランジション |
スイッチタイプ | コンタクタベース コンタクタベース |
コントロール電源 | 40~4,000 A、2極、3極、または4極 40~4,000 A、2極、3極、または4極 |
エンクロージャ機能 | NEMA 1、3R、4、4X、12 NEMA 1、3R、4、4X、12 |
システム電圧用 | 600 VACで使用可能、50または60 Hz 600 VACで使用可能、50または60 Hz |
適用するテスト |
UL 1008リステッド(480 VAC) CSA C22.2 No. 178認定(600 VAC) IEC 947-6-1リステッド(最大480 VAC) UL 1008リステッド(480 VAC) CSA C22.2 No. 178認定(600 VAC) IEC 947-6-1リステッド(最大480 VAC) |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.