技術概要
転送タイプ | オープントランジション オープントランジション |
定格範囲 | 40~3,000 A 40~3,000 A |
スイッチタイプ | コンタクタベース コンタクタベース |
Cat® CTGシリーズ自動切換えスイッチ(ATS)は、フル装備の電力コンタクタタイプの切換えスイッチが提供する信頼性と操作のしやすさを必要とする作業に最適です。
CTGスイッチには、次世代のMX150マイクロプロセッサパネルが装備されています。これは、操作を制御して、切換えスイッチ位置、タイマ、使用可能な電源のステータスを表示します。MX150は、埋込み型のデジタルコントローラとして、幅広い用途で優れた信頼性を提供し、無人で容易に操作することができます。
不揮発性メモリクロック搭載(標準スイッチ操作ではバッテリのバックアップは不要)
フル装備の電力コンタクタタイプの切換えスイッチが提供する信頼性と操作のしやすさを必要とする作業に最適です
転送タイプ | オープントランジション オープントランジション |
定格範囲 | 40~3,000 A 40~3,000 A |
スイッチタイプ | コンタクタベース コンタクタベース |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.