技術概要
定格範囲 | 40~4,000 A 40~4,000 A |
転送タイプ | 開/閉/4位置スイッチ 開/閉/4位置スイッチ |
スイッチタイプ | コンタクタベース コンタクタベース |
Cat® CTEシリーズ切換えスイッチは、フル機能の電源コンタクタタイプの切換えスイッチに装備されている信頼性と容易な運転操作性が求められる用途向けに構成可能です。
CTEシリーズには、最も過酷な切換えまたはバイパススイッチ用途のために設計されたMX350コントローラが装備されており、接続性を向上させ、正確で適切なタイミングの診断およびイベント記録を実行します。
、完全にプログラム可能/構成可能なマイクロプロセッサベースのコントローラを使用して、優れた柔軟性を提供します。
定格範囲 | 40~4,000 A 40~4,000 A |
転送タイプ | 開/閉/4位置スイッチ 開/閉/4位置スイッチ |
スイッチタイプ | コンタクタベース コンタクタベース |
コントロール電源 | 40~4,000 A、2極、3極または4極 40~4,000 A、2極、3極または4極 |
エンクロージャ機能 | NEMA 1、3R、4、4X、12 NEMA 1、3R、4、4X、12 |
システム電圧用 | 600 VACで使用可能、50または60 Hz 600 VACで使用可能、50または60 Hz |
適用するテスト |
|
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.