技術概要
スイッチタイプ | コンタクタベース コンタクタベース |
転送タイプ | オープントランジションとサービスエントランス オープントランジションとサービスエントランス |
定格範囲 | 40~3,000 A 40~3,000 A |
Cat® CTGSEシリーズ自動切換えスイッチ(ATS)では、商用電源の回路ブレーカ、オプションの過渡電圧サージ抑制、電源モニタリングが1つのパッケージに統合されています。CTGDSEシリーズは、ATSの遅延トランジション操作を可能にします。MX150コントローラには、切換えスイッチの位置、タイマ、使用可能な電源のステータスが表示されます。通信ネットワークインターフェイスはオプションで利用できます。
不揮発性メモリクロック搭載(標準スイッチ操作ではバッテリのバックアップは不要)
ニュートラルおよびグランドでリンクを切り離す
(高速テスト/負荷あり/負荷なし)通常電源の不具合をシミュレーションし、電源2が故障すると自動的にバイパス
スイッチタイプ | コンタクタベース コンタクタベース |
転送タイプ | オープントランジションとサービスエントランス オープントランジションとサービスエントランス |
定格範囲 | 40~3,000 A 40~3,000 A |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.