C15(50 Hz)インド市場専用 | 500 kVAディーゼル発電機

ディーゼル発電装置 C15 | 500 kVA(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高定格
500 kVA
500 kVA
最低定格
500 kVA
500 kVA
排出ガス/燃料戦略
インドCPCB/MoEF
インドCPCB/MoEF

概要

500 kVAディーゼル発電装置

C15発電装置は50 Hzで500 kVAの電力を高い信頼性で発電し、主要電源用途のため、頑丈で耐久性の高いエンジンが搭載されています。このエンジンは、世界各地のさまざまな用途について現場でその性能が実証されており、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止めるよう設計されています。これらの発電装置は、インドCPCB/MoEF排出ガス/燃料戦略を実装しています。

利点

組み立て CAT® Product Link™ コントロールシステム

  • 発電装置の状態およびオペレーティングパラメータの追跡
  • 発電装置の稼働率と性能の追跡

リモート接続性 24/7/365 モニタリング

CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持

専用設計 インド 規制

製品仕様 C15 | 500 kVA(50 Hz)

最高定格 500 kVA 500 kVA
最低定格 500 kVA 500 kVA
排出ガス/燃料戦略 インドCPCB/MoEF インドCPCB/MoEF
電圧 415 V 415 V
振動数 50 Hz 50 Hz
速度 1,500 rpm 1,500 rpm
デューティサイクル 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源
エンジンモデル C15 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C15 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6.75 in 171.4 mm
総行程容積(排気量) 927.56 in³ 15.2 l
圧縮比 17:01 17:01
吸気方式 エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き
燃料系統 MEUI MEUI
ガバナタイプ Adem™A4 Adem™A4
長さ - 最大 150.8 in 3830 mm
幅 - 最大 58.3 in 1481 mm
高さ - 最大 86.3 in 2193 mm

C15 | 500 kVA(50 Hz) 標準装備

冷却系統

  • ラジエータ

排気システム

  • 排気フランジアウトレット

電力遮断

  • バスバー

コントロールパネル

  • TCP 1000

ゼネラル

  • 塗装 - Caterpillar Yellow(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック

C15 | 500 kVA(50 Hz) オプション装備品

エアインレットシステム

  • ヘビーデューティエアクリーナ

コントロールパネル

  • EMCP 4.2

C15 | 500 kVA(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  C15 | 500 kVA(50 Hz)

その他のキャンペーンを見る