発電装置の仕様
最高定格 | 400 kVA 400 kVA |
最低定格 | 400 kVA 400 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | インドCPCB/MoEF インドCPCB/MoEF |
電圧 | 415 V 415 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
C13ディーゼル発電装置は、主要電源用に開発されました。各発電装置は50 Hzで400 kVAの電力を高い信頼性で発電し、インドCPCB/MoEF排出ガス基準と燃料戦略基準に適合するように設計されています。
CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持
最高定格 | 400 kVA 400 kVA |
最低定格 | 400 kVA 400 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | インドCPCB/MoEF インドCPCB/MoEF |
電圧 | 415 V 415 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
エンジンモデル | C13 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C13 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル |
内径 | 5.12 in 130 mm |
行程 | 6.18 in 157 mm |
総行程容積(排気量) | 12.5 in 762.8 l |
圧縮比 | 16.6:1 16.6:1 |
吸気方式 | エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き |
燃料系統 | MEUI™ MEUI™ |
ガバナタイプ | Adem™A4 Adem™A4 |
長さ - 最大 | 186.7 in 4743 mm |
幅 - 最大 | 79.3 in 2014 mm |
高さ - 最大 | 84 in 2133 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.