発電装置の仕様
最高定格 | 600 kVA 600 kVA |
最低定格 | 600 kVA 600 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | インドCPCB/MoEF インドCPCB/MoEF |
電圧 | 415 V 415 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 RPM 1,500 RPM |
デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
C18ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな予備電源および主要電源の用途を満たすように開発されています。50 Hzで600~600 kVAの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止めるように製造されています。当社のC18発電装置は、低燃費システムからEPA Stationary Emergency(Tier 2)認証まで、幅広く対応しています。この発電装置は、最新のインドCPCB排出ガス基準排出ガス/燃料戦略に適合しています。
CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持
最高定格 | 600 kVA 600 kVA |
最低定格 | 600 kVA 600 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | インドCPCB/MoEF インドCPCB/MoEF |
電圧 | 415 V 415 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 RPM 1,500 RPM |
デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
エンジンモデル | C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル |
内径 | 5.71 in 145 mm |
行程 | 7.2 in 183 mm |
総行程容積(排気量) | 1106.4 in³ 18.13 l |
圧縮比 | 18:01 18:01 |
吸気方式 | エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き |
燃料系統 | MEUI MEUI |
ガバナタイプ | Adem™A4 Adem™A4 |
長さ - 最大 | 218.5 in 5550 mm |
幅 - 最大 | 80.9 in 2056 mm |
高さ - 最大 | 107.8 in 2737 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.