発電 アップグレード可能パッケージ式C32(60 Hz) C32都市景観

製品仕様 アップグレード可能パッケージ式C32(60 Hz)

発電装置の仕様

エンジンの仕様

発電装置の寸法

アップグレード可能パッケージ式C32(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、シングルエレメントキャニスタタイプ(サービスインジケータ付き)

コントロールシステム

  • ローカル通知装置
  • A(位相別および平均)
  • 力率(位相別および平均)
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 逆出力(kW)(32)
  • ボルト(L-LおよびL-N)
  • kVAr-hr(合計)
  • kW(位相別、平均、%)
  • クーラント温度の上昇
  • 油圧の低下
  • RTDモジュール
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • Run/Auto/Stopコントロール
  • プログラム可能なリレー出力: 2つ(フォームC)
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • プログラム可能なデジタル入力: 6つ
  • 非常停止押しボタン
  • オーバースピード
  • EMCP 4.2
  • 通信:
  • クーラントレベル低下
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • kW-hr(合計)
  • 発電機位相順序
  • kVA(位相別、平均、%)
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • プログラム可能なデジタル入力: 2つ
  • 周波数(Hz)
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • リモートシリアル通知装置
  • 熱電対モジュール
  • エンジンサイクルクランク
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • プログラム可能なリレー出力: 4つ(フォームA)
  • 冷却水温度
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 24V DC動作
  • True RMS ACメータリング、三相、±1 %の精度
  • 以下のオプションモジュールと互換性あり:
  • デジタルI/Oモジュール
  • DC電圧
  • 速度調整
  • 過電流(50/51)
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 動作時間
  • リモートCAN通知装置
  • RPM
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • クーラント温度の低下
  • 特長:
  • 環境シールドフロントフェイス
  • デジタル表示:
  • 非常停止
  • 電圧調整

制御システム

  • ADEM(tm)A4

冷却水

  • 冷却水ドレーンライン(バルブ付き)
  • ラジエータファンとファンドライブ
  • Caterpillar純正エクステンデッドライフクーラント
  • 冷却水レベル低下センサ
  • ファンおよびベルトガード

排気システム

  • 排気マニホールド - 乾式 - シングル - 8 in
  • 内径203 mm(8 in)ラウンドフランジ付きアウトレット

燃料システム

  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ
  • 燃料クーラ
  • プライマリ燃料フィルタ、ウォータセパレータ付き

発電装置およびアタッチメント

  • IVR(Integrated Voltage Regulator、統合電圧レギュレータ) - IVRには無効ドループが含まれる
  • NEMAクラスHインシュレーション、クラスH温度上昇(外気温40 °C)
  • NEMAクラスHインシュレーション、クラスH温度上昇(外気温40 °C)
  • 受動的ドループ
  • ランダム巻線
  • バスバー接続、上部中央に取付け、上部ケーブル差込み口
  • 6リード
  • 成形巻線
  • 低電圧:
  • 永久磁石
  • 60 Hzモデル: NEMA標準穴パターン
  • 中電圧:
  • コイル温度検出器
  • 三相ブラシレス、突極
  • コイル温度検出器
  • 内部励起
  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口
  • 60 Hzモデル: NEMA標準穴パターン

資料

  • 英語

潤滑システム

  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • フュームディスポーザル
  • 潤滑油
  • 一体型潤滑油クーラ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ

マウンチングシステム

  • ゴム製防振マウント(組込みなしで出荷)
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け

始動/充電システム

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 45 A充電オルタネータ
  • バッテリ、ラック、ケーブル
  • 24 Vスタータモータ

ゼネラル

  • 塗料: 高光沢ブラックレールとラジエータ付きのCaterpillarイエロー
  • SAE標準回転
  • 右側整備
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE NO. 0、SAE No. 0-00アダプタ

アップグレード可能パッケージ式C32(60 Hz) オプション装備品

コントロールシステム

  • ガバナ
  • 拡張I/Oモジュール
  • ローカル通知装置モジュール
  • リモートモニタリングソフトウェア
  • リモート通知装置モジュール
  • 補助ボックス
  • 発電装置温度監視
  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • カスタマインターフェイスオプション
  • リモート通知装置モジュール
  • ローカル通知装置モジュール
  • EMCP(4.2)(4.3)(4.4)

コントロールパネルのオプション

  • ローカルPC監視
  • リモート回転数調整
  • 盗難防止ドア
  • パネルライト
  • 補助コントロールパネル取付け位置

冷却水

  • ラジエータダクトフランジ

エンクロージャ

  • 防音仕様エンクロージャ
  • プレミアム防音仕様エンクロージャ

エンジンオプション

  • マフラ(工業グレード)
  • ヘビーデューティ仕様スタータモータ
  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • スプリング式防振マウント(95 %効率)
  • 二重エレメントエアクリーナ
  • 排気ガード/シールド
  • バッテリ充電器(10 A)
  • ジャケットウォータヒータ
  • ラジエータダクトフランジ
  • ゴム防振マウント(90 %効率)
  • ヘビーデューティバッテリ
  • 排気ガード/シールド
  • ラジエータダクトフランジ
  • マフラ(工業グレード)
  • ヘビーデューティ仕様スタータモータ
  • 二重エレメントエアクリーナ
  • ヘビーデューティエアクリーナ

延長保証契約

  • 2年延長保証契約(ESC)
  • 5年延長保証契約(ESC)
  • 3年延長保証契約(ESC)

排気システム

  • マフラ取付けキット
  • エルボ
  • フランジ
  • ガードおよびシールドシステム
  • フレキシブルフィッティング
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • マフラ

工場サポート

  • 工場試運転

発電装置およびアタッチメント

  • 結露防止ヒータ
  • 周囲温度40 °C時の温度上昇: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • 巻線: [ ] ランダム [ ] ランダム(沿岸部向け絶縁) [ ] フォーム

潤滑システム

  • オイルレベルレギュレータ
  • 186 Lのオイルパン
  • 予潤滑ポンプ

マウンチングシステム

  • ラジエータアイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • 標準パッケージのアイソレータ

電力遮断

  • バスバー
  • サーキットブレーカ、100 %定格、ULリステッド(フル定格)
  • サーキットブレーカ、IECリステッド(フル定格)

プレミアムエンクロージャ

  • ACパネル、アウトレット、ライト
  • 寒冷地用バンドル - ACパネル、アウトレット、ライト、ヒータの電動ルーバ、取付けバッテリ充電器、ヘビーデューティバッテリ、デュアルスタータ、ジャケットウォータヒータ、発電装置スペースヒータ
  • DC照明パッケージ
  • 色 - イエロー、ホワイト、ベージュ、グレー
  • 電動ルーバ
  • プレミアムエンクロージャ燃料タンクオプション
  • パネルブラケット
  • 固定ルーバ - 標準

特別試験/レポート

  • CSA試験と認証
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • ニュートラル接地接続
  • 発電装置試験レポート
  • 標準発電装置TVAレポート
  • PGS試験レポート(0.8力率)

発電機

  • 周囲温度40 °C時の温度上昇: [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • 励磁: [ ] 永久磁石励磁式(PM) [ ] 内部励磁式(IE)
  • 巻線: [ ] ランダム [ ] ランダム(沿岸部向け絶縁) [ ] フォーム

アップグレード可能パッケージ式C32(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

全体仕様、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。また、すぐにアクセスする場合は、このフォーこのフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  アップグレード可能パッケージ式C32(60 Hz)

その他のキャンペーンを見る