発電装置の仕様
最高定格 | 3,125 kVA 3,125 kVA |
最低定格 | 2,250 kVA 2,250 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA認定、Tier 2 - 1,808 rpm 米国EPA認定、Tier 2 - 1,808 rpm |
電圧 | 380~11,000 V 380~11,000 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,808 rpm 1,808 rpm |
デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
3,000~3,125 kVA(50 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3516Cディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。3516C発電装置は据置き型緊急使用のみ(Tier 2オフロード同等排出ガス基準に適合)の米国EPA認定を受けています。
ヘビーデューティで定評ある性能
1981年以降、エンジン市場をリードしています
大きなブロック負荷の能力と耐久性を提供
最高定格 | 3,125 kVA 3,125 kVA |
最低定格 | 2,250 kVA 2,250 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA認定、Tier 2 - 1,808 rpm 米国EPA認定、Tier 2 - 1,808 rpm |
電圧 | 380~11,000 V 380~11,000 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,808 rpm 1,808 rpm |
デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
エンジンモデル | 3516C、ATAAC、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル 3516C、ATAAC、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル |
内径 | 6.69 in 170 mm |
行程 | 8.46 in 215 mm |
総行程容積(排気量) | 4765 in³ 78.1 l |
圧縮比 | 14.7:1 14.7:1 |
吸気方式 | ATAAC ATAAC |
燃料系統 | 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射 |
ガバナタイプ | Adem™A3 Adem™A3 |
長さ - 最小 | 332.3 in 8440 mm |
長さ - 最大 | 336.2 in 8540 mm |
幅 - 最大 | 100.5 in 2552 mm |
高さ - 最大 | 136.9 in 3476 mm |
乾燥質量 - 発電装置(最小) | 46077 lb 20900 kg |
乾燥質量 - 発電装置(最大) | 47620 lb 21600 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.