概要
DE26E3S | 26 kVAディーゼル発電装置
高い信頼性を誇るDE26E3S発電装置は、50 Hzで24.0 kVAの電力を生み出し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されたC3.3ディーゼルエンジンを備えています。
DE26E3S発電装置は、R96/EUIIIaと同等の排出ガス基準に適合しています。
重要な仕様
高い信頼性を誇るDE26E3S発電装置は、50 Hzで24.0 kVAの電力を生み出し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たすように設計されたC3.3ディーゼルエンジンを備えています。
DE26E3S発電装置は、R96/EUIIIaと同等の排出ガス基準に適合しています。
8 件中 1-6 件を表示
| 排出ガス/燃料戦略 | EU Stage IIIA EU Stage IIIA |
| 電圧 | 220~240ボルト 220~240ボルト |
| 周波数 | 50 Hz 50 Hz |
| 速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
| デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
| 最高定格 | 26 kVA 26 kVA |
| 最低定格 | 26 kVA 26 kVA |
| エンジンモデル | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
| 内径 | 4.1 in 105 mm |
| 行程 | 5 in 127 mm |
| 総行程容積(排気量) | 201.4 in³ 3.3 l |
| 圧縮比 | 19.25:1 19.25:1 |
| 吸気方式 | ターボチャージャ付き ターボチャージャ付き |
| 燃料系統 | 直列 直列 |
| ガバナタイプ | 機械式 機械式 |
| 長さ - 最大 | 60.6 in 1540 mm |
| 幅 - 最大 | 44.1 in 1120 mm |
| 高さ - 最大 | 53.6 in 1361 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 1823 lb 827 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較DE26E3S開放型(リア右側)
DE26E3S開放型(リア左側)
DE26E3S開放型(フロント右側)
DE26E3S開放型(フロント左側)
エンクロージャ
エンクロージャ