発電装置の仕様
最低定格 | 3,000 kVA 3,000 kVA |
最高定格 | 3,500 kVA 3,500 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | Tier 2 Equivalent - 1,808 rpm Tier 2 Equivalent - 1,808 rpm |
電圧 | 380~11,000 V 380~11,000 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,808 rpm 1,808 rpm |
デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
3516Eディーゼル発電装置は、常時電源、予備電源および主要電源に対応し、お客様の電力基準に適合するように開発されています。高い信頼性で3,000~3,500 kVA(50 Hz時)を発電する各発電装置は、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。この発電は、Tier 2相当、米国EPA緊急時据置き型/低NOx(1/2 TA Luft)に適合しています。
ヘビーデューティで定評ある性能
必要な構造支柱の量を削減
1年で一番暑い時期にもフルパワーを実現
最低定格 | 3,000 kVA 3,000 kVA |
最高定格 | 3,500 kVA 3,500 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | Tier 2 Equivalent - 1,808 rpm Tier 2 Equivalent - 1,808 rpm |
電圧 | 380~11,000 V 380~11,000 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,808 rpm 1,808 rpm |
デューティサイクル | スタンバイ スタンバイ |
エンジンモデル | 3516E、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル 3516E、V型16気筒、4行程水冷式ディーゼル |
内径 | 6.69 in 170 mm |
行程 | 8.46 in 215 mm |
総行程容積(排気量) | 4765 in³ 78.1 l |
圧縮比 | 14.7:1 14.7:1 |
吸気方式 | ATAAC ATAAC |
燃料系統 | 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射 |
ガバナタイプ | Adem™5 Adem™5 |
長さ - 最小 | 353.3 in 8973 mm |
長さ - 最大 | 363.1 in 9224 mm |
幅 - 最小 | 104 in 2460 mm |
幅 - 最大 | 104 in 2460 mm |
高さ - 最小 | 132.6 in 3342 mm |
高さ - 最大 | 131.6 in 3342 mm |
乾燥質量 - 発電装置(最小) | 47620 lb 21600 kg |
乾燥質量 - 発電装置(最大) | 52911 lb 24000 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.