概要
500 kVAディーゼル発電装置
C18ディーゼル発電装置は、主要電源用に開発されました。50 Hzで500~500 kVAの電力を高い信頼性で発電して、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100%の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。この発電装置は、最新のインドCPCB排出ガス基準排出CPCB IV+ガス/燃料戦略に適合しています。
重要な仕様
C18ディーゼル発電装置は、主要電源用に開発されました。50 Hzで500~500 kVAの電力を高い信頼性で発電して、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100%の定格負荷を一度に受け入れるように製造されています。この発電装置は、最新のインドCPCB排出ガス基準排出CPCB IV+ガス/燃料戦略に適合しています。
CAT Connectオプションでは発電機を常に始動でき期待どおりに実施する状態に維持
8 件中 1-6 件を表示
| 周波数 | 50 Hz 50 Hz |
| 排出ガス/燃料戦略 | インドCPCB/MoEF インドCPCB/MoEF |
| 電圧 | 415 V 415 V |
| 速度 | 1,500 RPM 1,500 RPM |
| デューティサイクル | プライミング プライミング |
| 最低定格 | 500 kVA 500 kVA |
| 最高定格 | 500 kVA 500 kVA |
| エンジンモデル | C18 ATAAC、直列6気筒、4行程ディーゼル C18 ATAAC、直列6気筒、4行程ディーゼル |
| 内径 | 5.71 in 145 mm |
| 行程 | 7.2 in 183 mm |
| 総行程容積(排気量) | 1106.4 in³ 18.1 l |
| 圧縮比 | 18:1 18:1 |
| 吸気方式 | エアツーエアアフタクーラ付き エアツーエアアフタクーラ付き |
| 燃料系統 | MEUI MEUI |
| ガバナタイプ | Adem™A6 Adem™A6 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true