概要
1500 ekWディーゼル発電装置
60 Hzで1,500 ekWの電力を高い信頼性で発電するCaterpillar DE1500Sディーゼル発電装置は、クラス最高レベルの出力密度とコンパクトで計量なデザインを兼ね備えた最新のC32Bエンジンを使ってミッションクリティカルな予備電源用途のニーズに応えるために開発されました。
重要な仕様
60 Hzで1,500 ekWの電力を高い信頼性で発電するCaterpillar DE1500Sディーゼル発電装置は、クラス最高レベルの出力密度とコンパクトで計量なデザインを兼ね備えた最新のC32Bエンジンを使ってミッションクリティカルな予備電源用途のニーズに応えるために開発されました。
32.1 Lエンジンで1500 ekWを発生
C32プラットフォームのコアを改良、定評のある耐久性
エンドツーエンドのサービスとサポートを一元的に提供するシングルタッチポイントの安心感
8 件中 1-6 件を表示
| ミッションクリティカル | 1,500 ekW 1,500 ekW |
| 予備電力定格 | 1,500 ekW 1,500 ekW |
| 排出ガス/燃料戦略 | 低BSFC 低BSFC |
| 電圧 | 400 ~ 415 V 400 ~ 415 V |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| デューティサイクル | 予備電源、ミッションクリティカル 予備電源、ミッションクリティカル |
| 最高定格 | 1,500 ekW 1,500 ekW |
| 最低定格 | 1,500 ekW 1,500 ekW |
| エンジンモデル | C32B TA、V12、4ストロークディーゼル C32B TA、V12、4ストロークディーゼル |
| 内径 | 5.7 in 145 mm |
| 行程 | 6.4 in 163 mm |
| 総行程容積(排気量) | 1959 in³ 32 l |
| 圧縮比 | 14:1 14:1 |
| 吸気方式 | TA TA |
| 燃料系統 | EUI EUI |
| ガバナタイプ | ADEM™ A5 ADEM™ A5 |
| 長さ - 最小 | 185.43 in 4710 mm |
| 長さ - 最大 | 185.43 in 4710 mm |
| 幅 - 最小 | 89.72 in 2279 mm |
| 幅 - 最大 | 89.72 in 2279 mm |
| 高さ - 最小 | 100.43 in 2551 mm |
| 高さ - 最大 | 105.71 in 2685 mm |
| 乾燥質量 - 発電装置(最小) | 18832 lb 8542 kg |
| 乾燥質量 - 発電装置(最大) | 20155 lb 9142 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較