発電装置の仕様
最低定格 | 890 ekW 890 ekW |
最高定格 | 1250 ekW 1250 ekW |
排出ガス/燃料戦略 | で実現し低燃費 で実現し低燃費 |
電圧 | 380~480 V 380~480 V |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
デューティサイクル | 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 |
890~1,250 ekW(60 Hz時)の信頼性の高い発電を行う、当社の3512ディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。この発電装置は、低燃費用に最適化されています。
ヘビーデューティで定評ある性能
1981年以降、エンジン市場をリードしています
オペレーティングコストの削減を実証
最低定格 | 890 ekW 890 ekW |
最高定格 | 1250 ekW 1250 ekW |
排出ガス/燃料戦略 | で実現し低燃費 で実現し低燃費 |
電圧 | 380~480 V 380~480 V |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
デューティサイクル | 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 |
エンジンモデル | 3512A、V型12気筒、4行程水冷式ディーゼル 3512A、V型12気筒、4行程水冷式ディーゼル |
内径 | 6.69 in 170 mm |
行程 | 7.48 in 190 mm |
総行程容積(排気量) | 3161.03 in³ 51.8 l |
圧縮比 | 13.5:1 13.5:1 |
吸気方式 | TA TA |
燃料系統 | MUI MUI |
ガバナタイプ | Woodward Woodward |
長さ - 最大 | 203.5 in 5169 mm |
幅 - 最大 | 79.3 in 2015 mm |
高さ - 最大 | 92 in 2336 mm |
乾燥質量 - 発電装置(最小) | 22099 lb 10024 kg |
乾燥質量 - 発電装置(最大) | 22540 lb 10224 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.