発電装置の仕様
最低定格 | 1230 ekW 1230 ekW |
最高定格 | 1500 ekW 1500 ekW |
排出ガス/燃料戦略 | 低燃費、低排出 低燃費、低排出 |
電圧 | 380~480 V 380~480 V |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
デューティサイクル | 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 |
1,230~1,500 ekW(60 Hz時)の信頼性の高い発電を行う当社の3512Bディーゼル発電装置は、ミッションクリティカルな常時電源、予備電源および主要電源の用途に対応できるように製造されています。各装置はISO 8528-5過渡応答の要件を満たし、100 %の定格負荷をワンステップで受け止められるように設計されています。発電装置には低燃費システムと低排出システムの両方が備わっています。
1981年以降、エンジン市場をリードしています
ヘビーデューティで定評ある性能
大きなブロック負荷の能力と耐久性を提供
最低定格 | 1230 ekW 1230 ekW |
最高定格 | 1500 ekW 1500 ekW |
排出ガス/燃料戦略 | 低燃費、低排出 低燃費、低排出 |
電圧 | 380~480 V 380~480 V |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
デューティサイクル | 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 予備電源、ミッションクリティカル、主要電源、常時電源 |
エンジンモデル | 3512B TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル 3512B TA、V型12気筒、4ストローク水冷式ディーゼル |
内径 | 6.69 in 170 mm |
行程 | 7.48 in 190 mm |
総行程容積(排気量) | 51.8 in 3161.03 l |
圧縮比 | 14.0:1標準、15.5:1 HD 14.0:1標準、15.5:1 HD |
吸気方式 | TA TA |
燃料系統 | 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射 |
ガバナタイプ | ADEM™A3 ADEM™A3 |
長さ - 最大 | 207.8 in 5279 mm |
幅 - 最大 | 90 in 2286 mm |
高さ - 最大 | 94.9 in 2409 mm |
乾燥質量 - 発電装置(最小) | 24297 lb 11021 kg |
乾燥質量 - 発電装置(最大) | 24959 lb 11321 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.