ディーゼル発電装置 アップグレード可能パッケージ式3516B(60 Hz) 1,640~2,250 kWディーゼル発電装置

アップグレード可能パッケージ式3516B(60 Hz)

機能一覧

Cat発電装置パッケージ
Catディーゼルエンジン
SR5オルタネータ
EMCP 4コントロールパネル
冷却系統
単一の供給元
ワールドワイドな製品サポート

製品仕様 アップグレード可能パッケージ式3516B(60 Hz)

発電装置の仕様

エンジンの仕様

発電装置の寸法

アップグレード可能パッケージ式3516B(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

コントロールパネル

  • PLC機能
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • KVAR/PFモード
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • オーバースピード
  • A(位相別および平均)
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • DC電圧
  • EMCP 4.2B
  • 力率(位相別および平均)
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV) - 過電流(50/51)
  • 負荷ヒストグラム機能
  • 発電装置パッケージ同梱品:
  • 周波数(Hz)
  • 非常停止押しボタン
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • RFIサプレッション
  • 24 VDC動作
  • クーラントレベル低下
  • 逆電力(kW)(32) - 逆無効電力(kVAr)(32RV) - 過電流(50/51)
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • V(L-LおよびL-N)
  • Caterpillarの電圧レギュレータ
  • IVRには次のものがあります。
  • 自動/始動/停止コントロール
  • kVA(位相別、平均、%)
  • ランプテスト
  • オーバー/アンダー周波数(81 o/u)
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 三相電圧センシング
  • エンジン冷却
  • kVAr-hr(合計)
  • 油圧低下
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 非常停止
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • 通信:
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 0 True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • デジタル表示:
  • カスタマイズ可能なスクリーン
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • 冷却水温度
  • コントロール:
  • 過電流(50/51)
  • 選択したオプションにより異なるI/O数:
  • 無効ドループ機能
  • 冷却水温度低下
  • 冷却水温度上昇
  • 最小/最大励磁機
  • アラーム確認
  • RPM
  • 発電機位相順序
  • リミッタおよび励磁機ダイオードモニタ
  • 速度調整
  • 動作時間
  • kW(位相別、平均、%)
  • アナログ入力3個
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個

潤滑系統

  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • ギヤ式潤滑油ポンプ
  • フュームディスポーザル
  • 潤滑油

マウンチングシステム

  • ゴム製防振マウント(組込みなしで出荷)
  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • 防振マウント(組込みなしで出荷)

始動システム

  • 45 A充電オルタネータ
  • 24 Vスタータモータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)
  • バッテリディスコネクトスイッチ

資料

  • 英語

アップグレード可能パッケージ式3516B(60 Hz) オプション装備品

コントロールシステム

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4

エアインレットシステム

  • 二重エレメントエアクリーナ
  • シングルエレメントフィルタ

冷却系統

  • ウォータレベルスイッチゲージ
  • オプション取付けATAACラジエータ
  • 標準周囲温度用ATAACラジエータ
  • 標準周囲温度用ラジエータ
  • 冷却水
  • オプションの取付けラジエータ

クランクケースシステム

  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • エクスプロージョンリリーフバルブなし
  • 換気システム

排気システム

  • エルボ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • Tier 4クリーンエミッションモジュール
  • Tier 4クリーンエミッションMODキット
  • クリーンエミッション部品
  • 排気オフセット
  • マフラ
  • Tier 4ドーズキャビネット
  • フランジ
  • フレキシブルフィッティング
  • Yアダプタ

燃料系統

  • 燃料プライミングポンプ(Tier 4) - 手動または電動
  • プライマリ燃料フィルタ

ゼネラル

  • US AIDエンブレム
  • 特殊塗装(Caterpillarイエロー以外の色または高性能塗料)

発電装置およびアタッチメント

  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム
  • 発電機の変換
  • ディファレンシャル変流器(DCT)
  • ディファレンシャル変流器(DCT)8.7 kVおよび15 kVクラス
  • 低/中電圧: 380、440、480、600 V、三相1,800 rpm。RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600フレーム
  • 低/中電圧: 380/400/415 V、三相、1,500 rpm。RW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600および1,800フレーム
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • スペースヒータ
  • 高電圧: 6,300、6,600、6,900 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 2,700、3,000フレーム
  • オルタネータエアクリーナ
  • 高電圧: 12,470、13,200、13,800 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 2,700、3,000フレーム
  • 低/中電圧: 380、416、440、480、600、2,400、4,160 V、三相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667: 1,600、1,800フレーム

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑系統

  • オイルレベルレギュレータ
  • 予潤滑ポンプ
  • 標準サンプ内の潤滑油

マウンチングシステム

  • パック式低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ
  • IBC振動アイソレータ

電源接続

  • 右側電源接続
  • 発電装置とターミナルボックス間の接地ケーブル
  • ニュートラル接地接続
  • 低電圧サーキットブレーカ
  • 2,700フレーム、4リード、4ターミナル
  • 後部電源接続
  • 左側電源接続
  • センターポストバスバー

特別試験/レポート

  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 燃料消費試験
  • カナダ規格協会認証
  • ねじれ振動分析レポート
  • IBC認定
  • 発電装置試験レポート
  • 発電装置燃料消費試験
  • OSHPD認定
  • 標準エンジン試験料金

始動および充電

  • エンジンバーリング装置
  • 空気圧レギュレータ
  • スタータカバー
  • スタータモータ
  • ジャケットウォータヒータ
  • エアスタータモータ
  • 24 Vバッテリセット - 乾式
  • 10、20、35、50 Aバッテリ充電器

拡張サービス保証

  • プラチナ、ゴールド、シルバー保証

アップグレード可能パッケージ式3516B(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  アップグレード可能パッケージ式3516B(60 Hz)

その他のキャンペーンを見る