発電装置の仕様
最低定格 | 3,085 kWe 3,085 kWe |
最高定格 | 4,630 kWe 4,630 kWe |
排出ガス/燃料戦略 | (WB)認証Stage1および2 (WB)認証Stage1および2 |
電圧 | 3,000~13,800 V 3,000~13,800 V |
周波数(回転数時) | 50 Hz(750 rpm時)/60 Hz(720 rpm時) 50 Hz(750 rpm時)/60 Hz(720 rpm時) |
デューティサイクル | 主要、常時 主要、常時 |
負荷許容(予熱/換気) | 40 s 40 s |
通常の立ち上げ時間(100 %負荷時) | 95 s 95 s |
非常時立ち上げ時間(10 %から100 %負荷) | 30 s 30 s |
発電装置効率(最大) | 46.40 % 46.40 % |