発電装置の仕様
最低定格 | 5,290 kWe 5,290 kWe |
最高定格 | 7,930 kWe 7,930 kWe |
排出ガス/燃料戦略 | (WB)認証Stage1および2 (WB)認証Stage1および2 |
電圧 | 3,000~13,800 V 3,000~13,800 V |
周波数(回転数時) | 50 Hz(500 rpm時)/60 Hz(514 rpm時) 50 Hz(500 rpm時)/60 Hz(514 rpm時) |
デューティサイクル | 主要、常時 主要、常時 |
負荷許容(予熱/換気) | 40 s 40 s |
通常の立ち上げ時間(100 %負荷時) | 80 s 80 s |
非常時立ち上げ時間(10 %から100 %負荷) | 25 s 25 s |
発電装置効率(最大) | 47.40 % 47.40 % |