発電装置の仕様
最低定格 | 706 kVA 706 kVA |
最高定格 | 850 kVA 850 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | 低燃費 低燃費 |
電圧 | 380~415 V 380~415 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 1500 |
デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
C18ディーゼル発電装置は、予備電源および主要電源の用途を満たすように開発されています。50 Hzで706~850 kVAの電力を高い信頼性で発電し、ISO 8528-5過渡応答の要件を満たします。エンジンは低燃費向けに構成されています。
設置面積をより小さく
最低定格 | 706 kVA 706 kVA |
最高定格 | 850 kVA 850 kVA |
排出ガス/燃料戦略 | 低燃費 低燃費 |
電圧 | 380~415 V 380~415 V |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 1500 |
デューティサイクル | 予備電源、主要電源 予備電源、主要電源 |
エンジンモデル | C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル C18 ATAAC、直列6気筒、4ストローク水冷式ディーゼル |
内径 | 5.71 in 145 mm |
行程 | 7.2 in 183 mm |
総行程容積(排気量) | 1106.4 in³ 18.1 l |
圧縮比 | 14.5:1 14.5:1 |
吸気方式 | エアツーエアアフタクーラ エアツーエアアフタクーラ |
燃料系統 | 電子ユニット噴射 電子ユニット噴射 |
ガバナタイプ | Adem™A4 Adem™A4 |
長さ - 最大 | 162.4 in 4135 mm |
幅 - 最大 | 78.3 in 1989 mm |
高さ - 最大 | 75 in 1906 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.