発電 3516B DGB™(60 Hz) 動的ガス混合発電装置

3516B DGB™(60 Hz)

機能一覧

Cat発電装置パッケージ
Catディーゼルエンジン
SR5オルタネータ
EMCP 4コントロールパネル
冷却水
1つの安全な動力源
ワールドワイドな製品サポート

製品仕様 3516B DGB™(60 Hz)

発電装置の仕様

エンジンの仕様

発電装置の寸法

3516B DGB™(60 Hz) 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ(シングルエレメントキャニスタ形式)

冷却系統

  • パッケージマウントラジエータ

排気

  • 排気フランジアウトレット

燃料

  • プライマリ燃料フィルタおよび一体型ウォータセパレータ
  • セカンダリ燃料フィルタ

コントロールシステム

  • 発電装置パッケージにはCaterpillar電圧
  • お客様がプログラム可能なデジタル入力6個
  • コントロール装置:
  • クーラント温度の低下
  • 自動/始動/停止コントロール
  • クーラントレベル低下
  • カスタマデータリンク(Modbus RTU)
  • PLC機能
  • kVA(位相別、平均、%)
  • 逆出力(kW)(32)
  • アラーム認識
  • kW(位相別、平均、%)
  • kW-hr(合計)
  • ランプテスト
  • RPM
  • V(L-LおよびL-N)、周波数(Hz)
  • 発電機位相順序
  • 動作時間
  • kVAr-hr(合計)
  • True RMS ACメータリング、三相、±2 %の精度
  • 過周波数/周波数不足(81 o/u)
  • アクセサリモジュールデータリンク
  • 選択したオプションにより異なるI/O数:
  • クーラント温度の上昇
  • オーバースピード
  • プログラム可能なデジタル出力1個
  • レギュレータ(IVR) - IVRには、無効ドループ機能、三相電圧センシング、KVAR/PFモード、RFIサプレッション、最小/最大励磁が含まれる
  • DC電圧
  • 逆無効電力(kVAr)(32RV)
  • A(位相別および平均)
  • 油圧(psi、kPa、bar)
  • 冷却水温度
  • 始動せず(オーバークランキング)
  • アナログ入力3個
  • 力率(位相別および平均)
  • EMCP 4.2
  • kVAr(位相別、平均、%)
  • Cat Connect(Catコネクト)
  • エンジン冷却タイマ
  • プログラム可能なリレー出力1個(フォームC)
  • 環境シールドフロントフェイス
  • 警告/シャットダウン、共通LEDのシャットダウン表示:
  • 24 V DC動作
  • 過電圧/電圧不足(27/59)
  • 非常停止押しボタン
  • リミッタおよび励磁機ダイオードモニタが含まれる
  • 発電装置取付け - 後方向き
  • デジタル表示:
  • テキストアラーム/イベントの説明
  • カスタマイズ可能なスクリーン
  • 負荷ヒストグラム機能
  • 非常停止
  • シリアル通知装置モジュールデータリンク
  • プログラム可能な保護リレー機能:
  • 油圧の低下
  • 通信:
  • 速度調整
  • エンジンサイクルクランク
  • プログラム可能なリレー出力4個(フォームA)
  • 過電流(50/51)

電力遮断

  • バスバー

コントロールパネル

  • EMCP 4発電装置コントローラ

冷却水

  • パッケージマウントラジエータ

排気システム

  • 乾式排気マニホールド
  • フランジ表面アウトレット

燃料系統

  • 燃料クーラ(ラジエータ非搭載のパッケージには含まれない)
  • フレキシブル燃料ライン - 組込みなしで出荷
  • セカンダリ燃料フィルタ
  • 燃料プライミングポンプ

ゼネラル

  • SAE標準回転
  • フライホイールおよびフライホイールハウジング - SAE No. 00
  • 塗装 - Caterpillarイエロー(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック
  • RHサービス

発電装置およびアタッチメント

  • Catエンジンの性能と出力特性に適合
  • ランダム巻線
  • IP23保護
  • 結露防止スペースヒータ
  • 三相ブラシレス、突極
  • HV:
  • クラスHインシュレーション、クラスF温度上昇(外気温40 °C)(主要電源105 °C/予備電源130 °C)
  • LV
  • NEMAクラスHインシュレーション、クラスH温度上昇(外気温40 °C) (主要電源125 °C/予備電源150 °C) - 60 Hzモデル:NEMA標準穴パターン
  • 6リード
  • 成形巻線
  • バスバー接続、右側エクステンションボックス、下部ケーブル差込み口 - 60 Hzモデル: NEMA標準穴パターン
  • コイル温度検出器
  • MV:
  • NEMAクラスHインシュレーション、クラスH温度上昇(外気温40 °C) (主要電源125 °C/予備電源150 °C)

制御システム

  • ADEM A3

潤滑システム

  • オイルドレーンラインおよびバルブ
  • 潤滑油
  • 一体型潤滑油クーラ
  • オイルフィルタ、フィラおよびレベルゲージ
  • フュームディスポーザル
  • ギヤ式潤滑油ポンプ

マウンチングシステム

  • レール - エンジン/発電装置/ラジエータの取付け
  • ゴム製防振マウント(組込みなしで出荷)
  • 防振マウント(組込みなし)

始動システム

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 24 Vスタータモータ
  • 45 A充電オルタネータ
  • バッテリおよびバッテリラック(ケーブル付き)

3516B DGB™(60 Hz) オプション装備品

排気

  • 排気マフラ

エアインレットシステム

  • 標準外気温用ラジエータ
  • 二重エレメントエアクリーナ
  • 標準外気温用ATAACラジエータ
  • シングルエレメントフィルタ
  • オプションのラジエータアレンジメント

発電機

  • 結露防止ヒータ
  • 永久磁石励磁式(PMG)
  • 大型およびプレミアム発電機
  • 内部励起(IE、Internal excitation)

コントロールパネル

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • 負荷共有モジュール
  • デジタルI/Oモジュール
  • 発電機メインターミナルボックス
  • リモートモニタリングソフトウェア
  • 盗難防止パネルカバー
  • 発電機の温度モニタリングおよび保護
  • 空車時上部ボックス
  • ケーブルシュラウド
  • 通知装置 - ローカル
  • デジタルI/Oモジュール
  • 通知装置 - リモート
  • サイドエクステンションボックス

冷却水

  • 冷却水
  • ウォータレベルスイッチゲージ

クランクケースシステム

  • エクスプロージョンリリーフバルブなし
  • エクスプロージョンリリーフバルブ
  • クランクケース換気システム
  • クランクケース保護グループ:

マウンチング

  • ラバー防振マウント
  • IBCアイソレータ

排気システム

  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • フレキシブルフィッティング
  • Tier 4排出ガス低減モジュール
  • フランジ
  • クリーンエミッション部品
  • Tier 4ドーズキャビネット
  • 排気オフセット
  • マフラ
  • Tier 4排出ガス低減MODキット
  • Yアダプタ
  • エルボ>

始動/充電

  • 大型バッテリ
  • 充電オルタネータ
  • ヘビーデューティ始動システム
  • ジャケットウォータヒータ
  • バッテリ充電器
  • 10、20、35 Aバッテリ充電器
  • エンジンバーリング装置
  • バッテリ、ラック、ケーブル
  • ジャケットウォータヒータ
  • 空圧スタータモータ
  • スタータモータ
  • スタータカバー
  • 50 A NFPAバッテリ充電器
  • 空気圧レギュレータ

ゼネラル

  • CSA(Canadian Standards Association、カナダ規格協会)認定
  • EEC適合宣言書
  • 自動切換えスイッチ(ATS、Automatic transfer switch)
  • UL 2200パッケージ
  • 一体型およびサブベースUL登録済み二重壁燃料タンク
  • EU認定証明書(CE、Certificate of Conformance)
  • 一体型およびサブベース燃料タンク
  • 該当する建物コード別の耐震認証: IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • エンクロージャ: 防音仕様、耐候性
  • 地域と製品構成に基づいて以下のオプションを選択できます。

拡張サービス保証

  • プラチナ、シルバー、ゴールド保証

燃料系統

  • プライマリ燃料フィルタ
  • 電動燃料プライミングポンプ(Tier 4)
  • ガス燃料フィルタ

発電装置およびアタッチメント

  • 発電機の変換
  • オプションの高電圧アタッチメント
  • 2,700フレーム - 6,300、6,600、6,900 V、3相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 1,600フレーム - 380、440、480、600 V、3相1,800 rpm、RW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 高電圧発電機
  • ディファレンシャル変流器
  • 1,600フレーム - 380、416、440、480、600、2,400、4,160 V、3相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • 1,600フレーム - 380、440、480、600 V、3相1,800 rpm、RW、IE、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667
  • オルタネータエアクリーナ
  • 1,800フレーム
  • スペースヒータキット
  • 3,000フレーム - 12,470、13,200、13,800 V、3相1,800 rpm、FW、PM、リード数 = 6、ピッチ = 0.6667

計器類

  • 高温計と熱電対

潤滑システム

  • オイルレベルレギュレータ
  • 予潤滑ポンプグループ
  • 標準サンプ内の潤滑油

マウンチングシステム

  • IBC振動アイソレータ
  • パック式低効率アイソレータ
  • スプリング式振動アイソレータ

電源接続

  • センターポストバスバー
  • ケーブル差込み口 - リア
  • 後部電源接続
  • ケーブル差込み口 - 右側
  • ケーブル差込み口 - 左側
  • 接地グループ
  • ニュートラル接地接続
  • 右側電源接続
  • 左側電源接続

電力遮断

  • サーキットブレーカ - LVパッケージ
  • 2,000、2,500、3,200 A、4極、IEC定格サーキットブレーカ
  • 回路ブレーカ、IEC準拠
  • 回路ブレーカ、UL登録済み
  • 1,600、2,000、2,500、3,000、4,000 A、3極、UL-100 %定格サーキットブレーカ
  • 2,000、2,500、3,200 A、3極、IEC定格サーキットブレーカ

特別試験/レポート

  • 発電装置レポート
  • PGS試験レポート(0.8力率)
  • 燃料消費試験
  • ねじれ振動分析
  • 耐震認証
  • PGS試験レポート(1.0力率)
  • 標準エンジン試験
  • OSPD認定

3516B DGB™(60 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

全体仕様、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。また、すぐにアクセスする場合は、このフォーこのフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  3516B DGB™(60 Hz)

その他のキャンペーンを見る