発電装置の仕様
電圧 | 240 V 240 V |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
天然ガス/LPG定格 | 100 ekW/90 ekW 100 ekW/90 ekW |
排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA据置き型緊急用途に適合 米国EPA据置き型緊急用途に適合 |
速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
天然ガス定格 | 100 ekW/90 ekW 100 ekW/90 ekW |
高い信頼性で電力を生産し、お客様の電力標準に適合します。装置はすべて当社のISO 9001認定施設から出荷される前に最大負荷までテストされています。使いやすいインターフェイスを備えたEMCP 4コントロールパネルでは、高度な管理および診断ツールが1ヶ所にまとめられています。電源に関するニーズはさまざまです。当社がさまざまなアクセサリとボルトオンシステム拡張アタッチメントを提供しているのはそのためです。
停電時に大量の接続されたモーター負荷を始動可能
現地の許可に必要な排出ガス基準に準拠
現場でのガス供給に適合
電圧 | 240 V 240 V |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
天然ガス/LPG定格 | 100 ekW/90 ekW 100 ekW/90 ekW |
排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA据置き型緊急用途に適合 米国EPA据置き型緊急用途に適合 |
速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
天然ガス定格 | 100 ekW/90 ekW 100 ekW/90 ekW |
エンジンモデル | 5.7 L、V型8気筒4サイクルガス 5.7 L、V型8気筒4サイクルガス |
総行程容積(排気量) | 350 in 5.7 l |
燃料系統 | 天然ガス/LP蒸気 天然ガス/LP蒸気 |
吸気方式 | ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き ターボチャージャ、エアツーエアアフタクーラ付き |
ガバナタイプ | 電子式 電子式 |
圧縮比 | 9.4:1 9.4:1 |
内径 | 4 in 101.6 mm |
行程 | 3.48 in 88.4 mm |
長さ | 119.6 in 3037 mm |
幅 | 43.7 in 1110 mm |
高さ | 65.2 in 1655 mm |
質量 | 2813 lb 1276 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.