G3512K 1,530 kW

G3512K ガス発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

常時電力定格
1,530 ekW(1 pf)
1,530 ekW(1 pf)
燃料タイプ
天然ガスとプロパン
天然ガスとプロパン
最高の電気効率
45.3%
45.3%

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

CAT G3520Kガスエンジン

CAT G3520Kガスエンジン

        
  • 堅牢な高速ブロック設計により耐用年数を延ばし、所有コストとオペレーティングコストを低減
  •     
  • 低圧パイプライン天然ガスで最大限の性能を発揮する設計
  •     
  • シンプルな開放チャンバ燃焼システムで、信頼性と燃料の柔軟性を確保
  •     
  • 排出ガスを低減しエンジン効率を向上させるイグニッションシステムおよび空燃比制御における最先端のテクノロジ
  •     
  • 1つのエレクトロニックコントロールモジュールで、イグニッション、制御、空燃比制御およびエンジン保護のすべてのエンジン機能を処理
SR5発電機

SR5発電機

        
  • Caterpillarガスエンジンの性能と出力特性に適合する設計
  •     
  • 業界をリードする機械電子設計
  •     
  • 高い効率
CAT Energy Control System(CAT ECS)

CAT Energy Control System(CAT ECS)

        
  • コスト効率が高く強力なシステム
  •     
  • 最新のカラータッチスクリーン
  •     
  • UL6200コントロールおよびUL2300第3版の発電装置パッケージ要件に適合
  •     
  • NFPA 110を満たすためのローカル通知
排出ガス

排出ガス

        
  • 世界中のほとんどの排出ガス要件に適合し、後処理なしでNOxレベルを0.5 g/bhp-hrまたは250 mg/Nm3まで削減
定評のあるシステム

定評のあるシステム

        
  • 世界中のさまざまな用途で効果を実証
  •     
  • 完全なプロトタイプ試験済み
  •     
  • 認定されたねじれ振動分析に対応
豊富なアタッチメント

豊富なアタッチメント

        
  • さまざまなボルトオンシステムの拡張アタッチメント
  •     
  • 工場で設計されテスト済み
  •     
  • 柔軟なパッケージングオプションで容易かつ費用効果の高い設置が可能

製品仕様 G3512K

常時電力定格 1,530 ekW(1 pf) 1,530 ekW(1 pf)
燃料タイプ 天然ガスとプロパン 天然ガスとプロパン
最高の電気効率 45.3% 45.3%
周波数 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 1500
速度 1,500 RPM 1,500 RPM
周波数 50/60 Hz 50/60 Hz
エンジンモデル G3512K G3512K
総行程容積(排気量) 3576 in³ 58.6 l
吸気方式 TA TA
内径 6.7 in 170 mm
行程 8.5 in 215 mm
圧縮比 10.5 10.5
ガバナタイプ Adem 6 Adem 6
長さ 215 in 5466 mm
71.97 in 1828 mm
高さ 89.49 in 2273 mm
乾燥質量 - 発電装置 37,082 lb 16,820 kg

G3512K 標準装備

冷却系統

  • エンジン駆動ウォータポンプ、ジャケットウォータおよびアフタクーラ用。
  • SCAC制御バルブ
  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット。
  • ANSI/DNカスタマフランジ接続、JW(jacket water、ジャケットウォータ)インレット/アウトレット用。

コントロールパネル

  • ECS 100(カラーHMI搭載)
  • Ethernetテレマティクス

エアインレット

  • 2エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き。

制御システム

  • ADEM 6

排気

  • センターセクション冷却ターボチャージャ、Catフランジアウトレット付き。
  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み。
  • 統合温度検出モジュール(ITSM、Integrated Tmeperature Sensing Module)に接続された独立排気ポートとターボチャージャアウトレット、アラームとシャットダウンを提供するGECM付き。

燃料系統

  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • EN7462/CSAB149:3、NFPA37
  • スロットルプレート、24V DCアクチュエータ、GECMで制御
  • 燃料システムのサイズは、31.5 ~ 47.2 MJ/NM3ドライパイプライン天然ガス向けに設計されており、エンジン燃料制御バルブへの圧力は10.2 ~ 34.5 KPaです。

発電機

  • 取扱説明書
  • バスバー接続
  • IVR - 統合電圧レギュレータ
  • 塗装 - Caterpillarイエロー(レールは光沢ブラック)
  • パーツブック
  • 受動的ドループ
  • コイル温度検出器
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード
  • RH/LHサービス
  • 結露防止スペースヒータ
  • SR5 / N9500

潤滑

  • 電動予潤滑ポンプ

始動/充電

  • 24 Vスタータモータ

イグニッションシステム

  • 内蔵シリンダ圧力センサ(ICPS)
  • エレクトロニックイグニッションシステム(ADEM 6により制御)

G3512K オプション装備品

コントロールパネル

  • 負荷共有モジュール
  • ECS 200(カラーHMI搭載)
  • 携帯電話テレマティクス
  • 拡張可能Ethernetモジュール
  • リモートHMIディスプレイ
  • CAN 2接続ポイント
  • 拡張可能I/O

エアインレット

  • オフエンジンエアクリーナ - マウンチングブラケットおよびパイプ

サーキットブレーカ

  • LSI/LSIG/LSIG-P長期、短期、即時通知装置、接地障害保護、接地障害通知装置
  • 非パー/パーブレーカ
  • リア搭載
  • 5,000 A、3極、IEC/ULCSA定格サーキットブレーカ

冷却系統

  • 冷却水レベルドレーンライン(バルブ付き)
  • インレット/アウトレットRHおよびLH接続

潤滑

  • 輸送オイル充填または乾燥(Ultra40)
  • SYNHP(輸送乾燥のみ)
  • オイルレベルレギュレータ

始動/充電

  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き(組込みなし)
  • エンジンバーリング装置
  • ジャケットウォータヒータ(220/400/240/480V)
  • 60 A、24 V充電オルタネータ(エンジン駆動ポンプが必要)

排気

  • マフラおよび火花抑止マフラ、コンパニオンフランジ付き
  • フランジ、エルボ、フレキシブルフィッティング
  • 排気エキスパンダ

燃料系統

  • 燃料フィルタ
  • ガス圧力調整器
  • ガスノックダウンレギュレータ
  • ガスシャットオフバルブ24 V、ETR(通電時作動型)

発電機

  • ケーブルアクセスボックス
  • スペースヒータ用サーモスタット
  • 発電機スペースヒータ(オプションのヒータコントロール搭載)
  • 手動電圧制御
  • NEMA/IECバスバー
  • ベアリング温度検出器
  • 発電機エアフィルタ
  • 中電圧および高電圧発電機とアタッチメント
  • 変流器、ディファレンシャル変流器、計器用変圧器
  • 低電圧拡張ボックス

ゼネラル

  • ツールセット
  • US AIDエンブレム
  • 特殊塗料注文
  • デジタル診断ツール

パッケージ

  • 耐震アイソレータ
  • スプリングアイソレータ

グリッドコード規格への準拠

  • 50 Hz: ドイツ(HV/MV)、イギリス、イタリア(HV/MV)、ベルギー、ポーランド、オランダ、ルーマニア、スペイン、フランス、チェコ共和国、ギリシャ、アイルランド、欧州標準

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

G3512K を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

G3512Kガス発電装置

G3512Kガス発電装置

G3512Kガス発電装置

G3512Kガス発電装置

G3512Kガス発電装置
G3512Kガス発電装置
G3512Kガス発電装置
G3512Kガス発電装置

次について現在提供中のキャンペーンを確認  G3512K

その他のキャンペーンを見る