概要
3,120 kW天然ガス発電機
Caterpillar社は、優れた性能、信頼性、コスト効率を実現する、すばやい応答性を備えた発電装置によって、発電市場をリードしています。
重要な仕様
Caterpillar社は、優れた性能、信頼性、コスト効率を実現する、すばやい応答性を備えた発電装置によって、発電市場をリードしています。
コンパクトなサイズで3.1 MWの出力を発揮するこのソリューションは、卓越した出力密度性能を備えています。
業界をリードする仕様(NFPA 110レベル1タイプ10など)に準拠
緊急時にサイト全体の負荷を受容できます。
7 件中 1-6 件を表示
| ガススタンバイ定格 | 3,120 ekW(1 pf) 3,120 ekW(1 pf) |
| 燃料タイプ | 天然ガス、水素ブレンド(5 %まで) 天然ガス、水素ブレンド(5 %まで) |
| 排出ガス/燃料戦略 | 米国EPA据置き型非緊急用認定 米国EPA据置き型非緊急用認定 |
| RPM | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| 周波数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| 最高の電気効率 | 39.6% 39.6% |
| 圧縮比 | 10.2 10.2 |
| 周波数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| 速度 | 1,800 rpm 1,800 rpm |
| エンジンモデル | G3520 G3520 |
| 総行程容積(排気量) | 5956 in³ 97.6 l |
| 吸気方式 | TA TA |
| 内径 | 6.7 in 170 mm |
| 行程 | 8.5 in 215 mm |
| 圧縮比 | 10.2:1 10.2:1 |
| 長さ | 260 in 6597 mm |
| 幅 | 86 in 2188 mm |
| 高さ | 99 in 2509 mm |
| 質量 | 48444 lb 21974 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
G3520 3MWガス発電装置
G3520 3MWガス発電装置
G3520 3MWガス発電装置
G3520 3MWガス発電装置
G3520 3MWガス発電装置
G3520 3MWガス発電装置
G3520 3MWガス発電装置
G3520 3MWガス発電装置