発電 G3516B G3516Bガス発電装置 | 1,300 kW

製品仕様 G3516B

発電装置の仕様

エンジンの仕様

発電装置の寸法

G3516B 標準装備

エアインレット

  • シングルエレメント、キャニスタタイプエアクリーナ、サービスインジケータ付き
  • モジュール式エアクリーナ、シングルエレメント、サービスインジケータ付き

コントロールパネル

  • EMCP 4.3

クーリングシステム

  • Catフランジ接続
  • エンジン駆動ウォータポンプ、ジャケットウォータおよびアフタクーラ用
  • ジャケットウォータおよびSCACサーモスタット

サーキットブレーカ

  • 左側、右側、またはリア取付け
  • 1,600 A~2,000 A、3極、UL定格サーキットブレーカ

排気

  • CCMを介してお客様が用意したスクリーンに排気ポート温度とスタック温度を表示
  • 乾式排気マニホールド、絶縁およびシールド済み
  • Catフランジ表面アウトレット

燃料系統

  • 燃料システムのサイズは、31.5~47.2 MJ/NM3ドライパイプライン天然ガス向けに設計されており、エンジン燃料制御バルブへの圧力は10.2~34.5 KPaです
  • 24 V DC、通電時作動型ガスシャットオフバルブ
  • スロットルプレート(ハイドロリック動作、GECMによる制御式)
  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • ガスシャットオフバルブ
  • 電気式空燃比制御

イグニッションシステム

  • シリンダ個別の爆発検出タイミング(DST、Detonation Sensitive Timing)�
  • エレクトロニックイグニッションシステム(GECMにより制御)

発電機

  • ステータRTD
  • 成形巻線ステータ
  • 永久磁石励磁
  • IECプラチナステータRTD
  • Caterpillar社製デジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)、ドループ機能、三相検出、KVAR/PFモード付き
  • 結露防止スペースヒータ
  • コイル温度検出器

制御システム

  • HV負荷共有モジュール

G3516B オプション装備品

エアインレット

  • エアインレットアダプタ - 長方形または丸形

サーキットブレーカ

  • 3極UL 489リステッド
  • 3極、IEC 947-2定格
  • 1,200 A、1,600 A、2,000 A、2,500 A、3,200 Aサーキットブレーカ、分路トリップおよび補助接点装備

コントロールパネル

  • ローカルアラームモジュール
  • PL1000E/PL1000T通信モジュール
  • 同期モジュール
  • エンジン故障リレー
  • リモート通知装置
  • カスタマインターフェイスモジュール

クーリングシステム

  • ジャケットウォータインレットおよびアウトレット用の柔軟な接続

排気

  • 203 mm/305 mmエルボ
  • フレキシブルフィッティング(203 mm)
  • フランジ
  • マフラ(356 mm(14 in)、15 dBA防音)
  • 排気エキスパンダ

燃料系統

  • 燃料フィルタ/ガスフィルタ
  • 206~412 kPa(30~60 psi)ガスノックダウンレギュレータ

発電機

  • 発電機エアフィルタ
  • 低電圧拡張ボックス
  • 2,400 Vデルタ変換
  • 中電圧および高電圧発電機とアタッチメント
  • 手動電圧制御
  • ベアリング温度検出器
  • 三相、380/480/600/4,160 V(1,800 rpm)発電機(60 Hz)
  • ヨーロピアンバスバー
  • ケーブルアクセスボックス

ゼネラル

  • デジタル診断ツール
  • US AIDエンブレム
  • ツールセット
  • 特殊塗料注文

始動/充電

  • 充電オルタネータ
  • 10 A/20 Aバッテリ充電器
  • ジャケットウォータクーラントヒータ
  • スタータモータ(左)
  • 24 Vバッテリセット

G3516B を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

全体仕様、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。また、すぐにアクセスする場合は、このフォーこのフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  G3516B

その他のキャンペーンを見る