発電装置の仕様
振動数 | 50または60 Hz 50または60 Hz |
燃料タイプ | 天然ガス、バイオガス、油田/炭田ガス、プロパン 天然ガス、バイオガス、油田/炭田ガス、プロパン |
常時電力定格 | 235 ekW 235 ekW |
最高の電気効率 | 37.30% 37.30% |
最大スタンバイ定格 | 260 260 |
RPM | 1,500または1,800 rpm 1,500または1,800 rpm |
重要な仕様
天然ガス熱電併給(CHP)システムや施設への非常用電源から、近隣地域をサポートする再生可能なバイオガスエネルギーまたは炭鉱ガスから生成される電力まで、Caterpillar社はさまざまな信頼性の高いガス発電ソリューションを用意しています。
振動数 | 50または60 Hz 50または60 Hz |
燃料タイプ | 天然ガス、バイオガス、油田/炭田ガス、プロパン 天然ガス、バイオガス、油田/炭田ガス、プロパン |
常時電力定格 | 235 ekW 235 ekW |
最高の電気効率 | 37.30% 37.30% |
最大スタンバイ定格 | 260 260 |
RPM | 1,500または1,800 rpm 1,500または1,800 rpm |
吸気方式 | NA、TA NA、TA |
内径 | 5.4 in 137 mm |
行程 | 6.5 in 164 mm |
総行程容積(排気量) | 891 in³ 14.6 l |
エンジンモデル | G3406 G3406 |
長さ | 165 in 4179 mm |
幅 | 51 in 1294 mm |
高さ | 84 in 2132 mm |
乾燥質量 - 発電装置 | 9000 lb 4082 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.