発電装置の仕様
最大連続定格 | 1,200 ekW 1,200 ekW |
燃料タイプ | 天然ガス 天然ガス |
最高の電気効率 | 42.30 % 42.30 % |
最大スタンバイ定格 | - - |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
天然ガス熱電併給(CHP)システムや施設への非常用電源から、近隣地域をサポートする再生可能なバイオガスエネルギーまたは炭鉱ガスから生成される電力まで、Caterpillar社はさまざまな信頼性の高いガス発電ソリューションを用意しています。
電気効率の向上とメンテナンス間隔の延長により、アップタイムを増やしてコストを削減します
年間潤滑油消費量(他社モデル比)
整備コストを削減し、メンテナンス間隔を延長できます
最大連続定格 | 1,200 ekW 1,200 ekW |
燃料タイプ | 天然ガス 天然ガス |
最高の電気効率 | 42.30 % 42.30 % |
最大スタンバイ定格 | - - |
振動数 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1,500 rpm 1,500 rpm |
内径 | 6.7 in 170 mm |
吸気方式 | TA TA |
エンジンモデル | G3512E G3512E |
行程 | 7.5 in 190 mm |
総行程容積(排気量) | 3158 in³ 52 l |
長さ | 181 in 4594 mm |
幅 | 65 in 1647 mm |
高さ | 89 in 2255 mm |
乾燥質量 - 発電装置 | 27475 lb 12460 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.