ガス発電装置 G3520E 1,415~2,022 kW天然ガス発電機

機能一覧

Cat G3520Eガスエンジン
SR5発電機
EMCP 4.3コントロールパネル
Catエレクトロニックコントロールシステム
排出ガス
定評のあるシステム
豊富なアタッチメント
ワールドワイドな製品サポート

製品仕様 G3520E

発電装置の仕様

エンジンの仕様

発電装置の寸法

G3520E 標準装備

コントロールパネル

  • EMCP 4.3

エアインレット

  • 2エレメントのシングルステージエアクリーナ、エンクロージャとサービスインジケータ付き

冷却系統

  • 標準Catフランジ
  • 右側/左側アウトレット接続
  • エンジン駆動ウォータポンプ、ジャケットウォータおよびアフタクーラ用
  • ANSI/DNアダプタフランジ接続 

排気

  • 統合検出モジュール(ISM、Integrated Sensing Module)に接続された独立排気ポートとターボチャージャアウトレット、アラームとシャットダウンを提供するガスECM付き
  • ドライ排気マニホールド、絶縁およびシールド済み

燃料系統

  • 燃料システムのサイズは、31.5~47.2 MJ/NM3ドライパイプライン天然ガス向けに設計されており、エンジン燃料制御バルブへの圧力は10.2~34.5 KPaです
  • 燃料フィルタ
  • エンジン取付け、燃料メータリングバルブ
  • 24 V ETRガスシャットオフバルブ
  • スロットルプレート、24V DCアクチュエータ、GECMで制御

イグニッションシステム

  • シリンダ個別の爆発検出タイミング(DST) 
  • エレクトロニックイグニッションシステム(GECMにより制御) 

発電機

  • SR4B
  • Caterpillar社製デジタル電圧レギュレータ(CDVR、Caterpillar's Digital Voltage Regulator)、三相検出およびKVAR/PFコントロール付き
  • バスバー接続
  • SR5
  • コイル温度検出器
  • 永久磁石励磁
  • 結露防止スペースヒータ
  • 三相ブラシレス、突極

ゼネラル

  • RHサービス
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとガード
  • 塗装 - Caterpillarイエロー(レールおよびラジエータ以外)、グロスブラック

G3520E オプション装備品

エアインレット

  • ヘビーデューティエアクリーナ
  • 通常使用エアクリーナ
  • エアクリーナ(プレクリーナ付き)
  • 取付けスタンド

コントロールパネル

  • ローカルNFPA99-110アラームモジュール(LED付き)
  • PL1000E/PL1000T通信モジュール
  • 24 V~32 V 8/16ライトのリモート通知装置
  • カスタム8ライトアラームモジュール
  • エンジン故障リレー
  • 同期モジュール
  • ローカルアラームモジュール

冷却系統

  • ジャケットウォータクーラントヒータ
  • Catフランジ、ANS/DINアダプタフランジ
  • エンジンポンプ
  • アフタクーラエアライン、アフタクーラコアの交換
  • インレット/アウトレット接続

排気

  • マフラ(15/18/25 dBA防音)
  • 305/356 mmフランジおよび排気エキスパンダ、305/406 mmフランジおよび排気エキスパンダ
  • 356~406 mmフランジおよび排気エキスパンダ
  • マフラ(15/18/25 dBA防音)および火花抑止マフラ、ANSIコンパニオンフランジ付き
  • 305/360/406 mmのエルボキット
  • フレキシブルフィッティング
  • 16 inスパークアレスタマフラ

燃料系統

  • ガストレーン(31.5 MJ/Nm3、インレット圧力の範囲19.2~48.3 kPa(2.78~7 psi))
  • ガストレーン(0~100 kPag、4~20 mA圧力センサ)
  • 燃料フィルタ、ガスフィルタ
  • 24 VDCガスシャットオフバルブ、ガスノックダウンレギュレータ

発電機

  • 通知装置モジュール
  • エアフィルタ、ケーブルアクセスボックス
  • ベアリング温度検出器
  • 低電圧拡張ボックス
  • 16カ所/32個のランプ式通知装置、NFPA99-110/CSA282コンフィギュレーション付き
  • エクステンションボックス、ヨーロピアンバスバー
  • 発電機エアフィルタ
  • 中電圧および高電圧発電機とアタッチメント
  • 415/400/380、3,300/6,600/11,000 V発電機のオプション装備(50 Hz)
  • 480/4,160/13,200 V発電機のオプション装備(60 Hz)
  • 8/15/23Mハーネス
  • 8.7/15 kVクロス、ディファレンシャル変流器(CCCT、DCT、CT)
  • ケーブルアクセスボックス

制御システム

  • 負荷共有モジュール

始動/充電

  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • 45 A、24 V充電オルタネータ(エンジン駆動ポンプが必要)
  • 24 V始動モータ
  • 20 Aバッテリ充電器
  • バッテリ、ケーブルおよびラック付き(組込みなし)

G3520E を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.


次について現在提供中のキャンペーンを確認  G3520E

その他のキャンペーンを見る