発電装置の仕様
最大連続定格 | 4,300/4,000 ekW(1 pf) 4,300/4,000 ekW(1 pf) |
燃料タイプ | 天然ガス、バイオガス、石炭ガス、付随ガス、合成ガス 天然ガス、バイオガス、石炭ガス、付随ガス、合成ガス |
最高の電気効率 | 44.1/43.8 % 44.1/43.8 % |
最大スタンバイ定格 | 4,500 ekW 4,500 ekW |
振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
RPM | 1,000/900 rpm 1,000/900 rpm |
天然ガス熱電併給(CHP)システムや施設への非常用電源から、近隣地域をサポートする再生可能なバイオガスエネルギーまたは炭鉱ガスから生成される電力まで、Caterpillar社はさまざまな信頼性の高いガス発電ソリューションを用意しています。
効率の向上による所有コストとオペレーティングコストの削減額
メンテナンス間隔の延長により、整備コストを削減できます
整備コストを削減し、メンテナンス間隔を延長できます
最大連続定格 | 4,300/4,000 ekW(1 pf) 4,300/4,000 ekW(1 pf) |
燃料タイプ | 天然ガス、バイオガス、石炭ガス、付随ガス、合成ガス 天然ガス、バイオガス、石炭ガス、付随ガス、合成ガス |
最高の電気効率 | 44.1/43.8 % 44.1/43.8 % |
最大スタンバイ定格 | 4,500 ekW 4,500 ekW |
振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
RPM | 1,000/900 rpm 1,000/900 rpm |
エンジンモデル | CG260-16 CG260-16 |
総行程容積(排気量) | 16586 in³ 271.8 l |
吸気方式 | TA TA |
内径 | 10.2 in 260 mm |
行程 | 12.6 in 320 mm |
長さ | 371 in 9420 mm |
幅 | 110 in 2794 mm |
高さ | 133 in 3390 mm |
乾燥質量 - 発電装置 | 117505 lb 53299.4 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.