発電装置の仕様
最大連続定格 | 600 kW(1 pf) 600 kW(1 pf) |
燃料タイプ | 天然ガス、バイオガス 天然ガス、バイオガス |
最高の電気効率 | 43.3 %/42.4 % 43.3 %/42.4 % |
最大スタンバイ定格 | 600 kW 600 kW |
振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
RPM | 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm |
Cat CG132Bファミリのガスエンジンは、グローバルバリューチェーンの時代における発電所の課題に合わせて最適にカスタマイズされています。
電気効率の向上とメンテナンス間隔の延長により、アップタイムを増やしてコストを削減します
総合プラントおよびエネルギー管理(TPEM、Total Plant and Energy Management)システムでは、発電装置の効率と性能を包括的かつ柔軟にデジタルコントロールできる機能を提供しており、プランニングと設置のコストを抑えることができます。
シリンダとターボチャージャの最適化によって改善されたオイル管理で、耐久性と信頼性の新たな基準を打ち立てています。
最大連続定格 | 600 kW(1 pf) 600 kW(1 pf) |
燃料タイプ | 天然ガス、バイオガス 天然ガス、バイオガス |
最高の電気効率 | 43.3 %/42.4 % 43.3 %/42.4 % |
最大スタンバイ定格 | 600 kW 600 kW |
振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
RPM | 1500/1800 rpm 1500/1800 rpm |
エンジンモデル | CG132 CG132 |
総行程容積(排気量) | 1604.9 in³ 26.3 l |
吸気方式 | TA TA |
内径 | 5.2 in 132 mm |
行程 | 6.3 in 160 mm |
長さ | 151 in 3830 mm |
幅 | 70 in 1780 mm |
高さ | 85 in 2150 mm |
乾燥質量 - 発電装置 | 15432 lb 7000 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.