発電装置の仕様
最大スタンバイ定格 | 500 500 |
燃料タイプ | 天然ガス、バイオガス、油田/炭田ガス、プロパン 天然ガス、バイオガス、油田/炭田ガス、プロパン |
振動数 | 50または60 Hz 50または60 Hz |
RPM | 1,500または1,800 rpm 1,500または1,800 rpm |
最高の電気効率 | 37.3 % 37.3 % |
最大連続定格 | 453 ekW 453 ekW |
天然ガスを燃料とする熱電併給(CHP)システムおよび施設向け非常用発電設備から、近隣地域をカバーする再生可能バイオガス・エネルギーまたは炭鉱ガスからの発電まで、Caterpillarは幅広く信頼性の高いガス発電ソリューションを提供しています。
最大スタンバイ定格 | 500 500 |
燃料タイプ | 天然ガス、バイオガス、油田/炭田ガス、プロパン 天然ガス、バイオガス、油田/炭田ガス、プロパン |
振動数 | 50または60 Hz 50または60 Hz |
RPM | 1,500または1,800 rpm 1,500または1,800 rpm |
最高の電気効率 | 37.3 % 37.3 % |
最大連続定格 | 453 ekW 453 ekW |
エンジンモデル | G3412 G3412 |
総行程容積(排気量) | 1649 in³ 27 l |
吸気方式 | NA NA |
内径 | 5.4 in 137 mm |
行程 | 6 in 152 mm |
長さ | 179 in 4542 mm |
幅 | 88 in 2238 mm |
高さ | 86 in 2189 mm |
乾燥質量 - 発電装置 | 9664 lb 4384 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.