PVC太陽電池モジュール

マイクログリッド Cat PVC太陽電池モジュールバイフェイシャルハーフカット

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

用途
1,000 Vと1,500 Vのプラントアーキテクチャに対応
1,000 Vと1,500 Vのプラントアーキテクチャに対応
モジュールタイプ
単結晶バイフェイシャルハーフカットPERC
単結晶バイフェイシャルハーフカットPERC
公称電力
パネルあたり425~545 W
パネルあたり425~545 W

概要

CAT PVC MB太陽電池モジュール

単結晶バイフェイシャル二重ガラスPERC(Passivated Emitter Rear Cell)太陽電池モジュールは、低い温度係数で優れた性能を発揮します。高効率でモジュール当たりの出力が大きく、エネルギーの捕捉量を最大限に高めます。

利点

向上した 耐久性の高い製品 技術仕様試験の向上により、いくつかの組織で標準試験を超えた結果

向上 エネルギーの捕捉量 高温または高湿度の天候でより多くのkW hrを生成

向上 品質標準 品質を確保するためにモジュールコンポーネントを厳密に制御

製品仕様 Cat PVC太陽電池モジュールバイフェイシャルハーフカット

用途 1,000 Vと1,500 Vのプラントアーキテクチャに対応 1,000 Vと1,500 Vのプラントアーキテクチャに対応
モジュールタイプ 単結晶バイフェイシャルハーフカットPERC 単結晶バイフェイシャルハーフカットPERC
公称電力 パネルあたり425~545 W パネルあたり425~545 W

Cat PVC太陽電池モジュールバイフェイシャルハーフカット 標準装備

線形電力出力に関する電力保証プログラム

  • 最初の年は97.5 %を上回る電力、その後25年間は85.5 %の電力を生産します。

耐久性テストサイクル(加速試験)

  • 2,000時間の耐湿試験は、必要な標準の試験時間の2倍です
  • 600熱サイクル試験は、必要な標準サイクルの3倍です。
  • 192時間のPID(光誘起劣化)(85 °C/85 RH)は、必要な標準の試験時間の2倍です。
  • 動作時 + 熱サイクル + 結露凍結についての機械的負荷試験では、静止試験のみの実施時よりもセル破砕と電力損失がかなり低くなります。
  • 60~100 kWh/m2 LID(光誘起劣化)は初期性能を検証します。
  • LeTID(光劣化および昇温劣化)は、長期PERC性能に関する独自の検証です。
  • 塩水噴霧、アンモニア、粉塵および砂についてのIEC試験で過酷な環境での使用を検証しました。

Cat PVC太陽電池モジュールバイフェイシャルハーフカット を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  Cat PVC太陽電池モジュールバイフェイシャルハーフカット

その他のキャンペーンを見る