ECEモジュール

マイクログリッド エネルギー容量拡張(ECE)モジュール

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

用途
予備電力容量
予備電力容量
モジュールタイプ
エネルギー貯蔵
エネルギー貯蔵
銘板上のエネルギー容量
1518 g/kWh ~ 7590 g/kWh
1518 g/kWh ~ 7590 g/kWh

概要

エネルギー容量拡張モジュール

CAT®エネルギー容量拡張(ECE、Energy Capacity Expansion)モジュールは拡張可能で、迅速に展開できるリチウムイオンバッテリユニットです。ECEは、エネルギータイムシフト(ETS、Energy Time Shift)モジュールに接続し、システムの合計エネルギー容量を拡張するために使用します。

利点

最大 9108 kW·h

1つのETSモジュールにECEモジュールを3つまで接続可能 

品質管理

ISO 9001:2015認定工場で製造され、テストを実施

バッテリの耐久性と安全

消化システムを備えた温度制御バッテリモジュール

製品仕様 エネルギー容量拡張(ECE)モジュール

用途 予備電力容量 予備電力容量
モジュールタイプ エネルギー貯蔵 エネルギー貯蔵
銘板上のエネルギー容量 1518 g/kWh ~ 7590 g/kWh 1518 g/kWh ~ 7590 g/kWh
エネルギー貯蔵 1,518~9,100 kWh 1,518~9,100 kWh

エネルギー容量拡張(ECE)モジュール 標準装備

エネルギー容量拡張

  • エネルギー貯蔵バッテリ
  • Modbus TCPを介したリモート通信
  • 内部温度を維持するためのHVACシステム
  • 汎用ソケット
  • 消火システム

エネルギー容量拡張(ECE)モジュール を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  エネルギー容量拡張(ECE)モジュール

その他のキャンペーンを見る