PGSモジュール

マイクログリッド Power Grid Stabilization(PGS)モジュール

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

用途
過渡アシスト
過渡アシスト
モジュールタイプ
グリッドの安定化
グリッドの安定化
銘板に記載の電力
767 kW | 1,000 kW
767 kW | 1,000 kW

概要

Power Grid Stabilizationモジュール

CAT® PGSモジュールは拡張可能で、迅速に展開できるエネルギー貯蔵システムです。リチウムイオンバッテリとCat® BDP1000インバータを搭載しています。PGSは、再生可能エネルギー源が利用できないときに、太陽光やその他の再生可能エネルギー源と統合して電力を短時間提供できます。また、PGSは発電装置の作動を最適化するための出力予備も提供します。このシステムは、停電時、設備に一時的なバックアップ電源を供給することができます。

利点

最大1,260 kW

発電装置の過渡アシスト機能により、非常に効率的なリーンバーンガス発電装置をアイランドモードで運転したり、1台または複数の発電装置の運転を停止して燃料を節約したり、高い過渡負荷時に高品質の電力を供給したりできます。

常時電力を最大30分確保

断続的な中程度の再生可能エネルギーの普及率を円滑化し、停電時の設備用バックアップや、グリッドの補助サポートに役立ちます。

100 MWを超える並列化に対応

並行利用可能な複数モジュールで合計出力を増加

製品仕様 Power Grid Stabilization(PGS)モジュール

用途 過渡アシスト 過渡アシスト
モジュールタイプ グリッドの安定化 グリッドの安定化
銘板に記載の電力 767 kW | 1,000 kW 767 kW | 1,000 kW
銘板上のエネルギー容量 448 kWh | 672 kWh 448 kWh | 672 kWh
定格出力 840~1,260 kW 840~1,260 kW

Power Grid Stabilization(PGS)モジュール 標準装備

電力網の安定化

  • CAT BDP双方向パワーインバータ
  • エネルギー貯蔵バッテリ
  • カラーHMIタッチスクリーン
  • Modbus TCPを介したリモート通信
  • 内部温度を維持するためのHVACシステム
  • 水冷/空冷
  • 絶縁変圧器
  • 汎用ソケット
  • 消火システム

Power Grid Stabilization(PGS)モジュール を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  Power Grid Stabilization(PGS)モジュール

その他のキャンペーンを見る