XES120(50 Hz)

マイクログリッド XES120(50 Hz)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

公称電力
72 kW(90 kVA)
72 kW(90 kVA)
エネルギー貯蔵
127.9 kWh
127.9 kWh
エンクロージャ等級
IP55
IP55

概要

XES120(50 Hz)

Cat® Compact ESSは、従来のモバイル電力ソリューションを補うモバイルバッテリエネルギー貯蔵システムで、騒音を低減できることに加え、再生可能エネルギー源を導入でき、特定の条件下で発電機をより効率的に稼働できます。Cat Compact ESSモジュールは、プラグアンドプレイにより設置や統合を迅速に行うことができ、ディーゼル、天然ガス、または太陽光や風力などの再生可能エネルギー源と任意に組み合わせることができます。

利点

標準的な発電装置と 簡単に統合して ハイブリッドソリューションを実現

エネルギーコントロールモジュールによって 発電装置の運転が最適化され、 燃料消費量とそれに付随する温室効果ガス排出量を削減可能

発電装置の電力と 蓄積エネルギーを 自動的に切り替え

発電装置の 低負荷運転を 回避

製品仕様 XES120(50 Hz)

公称電力 72 kW(90 kVA) 72 kW(90 kVA)
エネルギー貯蔵 127.9 kWh 127.9 kWh
用途 エネルギー貯蔵 エネルギー貯蔵
エンクロージャ等級 IP55 IP55
作動温度 0 ° ~ 50 °C(32 ° ~ 122 °F) 0 ° ~ 50 °C(32 ° ~ 122 °F)
保管温度 -10 ° ~ 50 °C(14 ° ~ 122 °F) -10 ° ~ 50 °C(14 ° ~ 122 °F)

XES120(50 Hz) 標準装備

XES120(50 Hz)エネルギー貯蔵システム

  • 120 kWhリチウムイオンバッテリ
  • 72 kW(90 kVA)400/230 V 50 Hzインバータ
  • カラーHMIタッチスクリーンを備えたエネルギー管理システム
  • バスバーコネクタ
  • CEEフォームソケット
  • メンテナンス用充電入力
  • リモートモニタリングハードウェア
  • 速度変更式強制空冷
  • 耐候性エンクロージャ
  • リフティングアイ
  • フォークポケット

XES120(50 Hz) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  XES120(50 Hz)

その他のキャンペーンを見る