発電装置
定格 | 1,475 ekW連続 1,475 ekW連続 |
振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
電圧 | 230~480 V 230~480 V |
レンタル発電装置の次世代XQ1475Gでは、燃料効率の改善に加えて、大きな出力密度という利点が得られます。Caterpillar社では、複数のユニットを必要とする現場で必要な設置面積を減らすことができる新しい排気筒を開発しました。これにより、以前よりも現場の出力密度が47 %上昇します。
後処理なし - 世界中の最も厳しい規約の一部に適合
9型高煙突、CSC認定 - 堅牢性、安全、搬送性を実現するように設計および製造されています
現場での環境損害の可能性を最小限に抑える
定格 | 1,475 ekW連続 1,475 ekW連続 |
振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
電圧 | 230~480 V 230~480 V |
エンジン | Cat G3516C低排出ガスエンジン Cat G3516C低排出ガスエンジン |
燃料 | 天然ガス 天然ガス |
幅 | 96 in 2438 mm |
高さ | 114 in 2896 mm |
長さ | 480 in 12192 mm |
質量 | 70372 lb 31920 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.