発電装置
定格値 | 135 ekW(170 kVA)連続 135 ekW(170 kVA)連続 |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
電圧 | 208~480 V 208~480 V |
この新しいレンタルパッケージは、最適化された性能を備え、温室効果ガスの生成が少なく、レンタルおよび石油市場のニーズに完全に対応できる機能と柔軟性を提供します。
エンジンのノッキングによる制限なしにさまざまな混合ガスでの操作が可能
堅牢なエンクロージャ構造が発電装置の損傷を防止
極寒の環境で運転を可能にする寒冷地用パッケージ
定格値 | 135 ekW(170 kVA)連続 135 ekW(170 kVA)連続 |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
電圧 | 208~480 V 208~480 V |
エンジン | Cat G3306 TAガスエンジン Cat G3306 TAガスエンジン |
燃料 | 天然ガス 天然ガス |
質量 - トレーラ、潤滑油、オイル、および冷却水を含む | 17074 lb 7747 kg |
高さ - トレーラを含む | 126 in 3200 mm |
幅 - トレーラを含む | 90 in 2286 mm |
長さ - トレーラを含む | 274 in 6960 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.