発電装置
定格(主要電力) | 275 kVA 275 kVA |
振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
電圧 | 127~480 V 127~480 V |
定格 | 275 kVA(主要) 275 kVA(主要) |
この発電装置は、EU Stage IIIA排出ガス基準に適合しています。XQP固有の機能としてクラッチファンドライブテクノロジが採用されており、ファンを最大回転数および最大出力で連続して稼動させる必要がありません。これにより燃料消費や騒音出力がさらに低減されるため、積荷が少ないときや温度が低いとき、特に騒音レベルが最も感知される夜間の稼動時に理想的な機能です。各モデルは50 Hzと60 Hzを簡単に切り替えられるため、1台の車両でさまざまな地域や用途(マイニング、製造、オイルやガス、建設など)で要求される負荷要件を柔軟に満たすことができます。
ベースタンクから外部バルクタンクへの切換により運転時間を延長
地理的制限が不要なターミナルリンク経由の簡単な周波数スイッチにより、発電装置を必要なところで使用可能
防音仕様と電動ファンにより騒音レベルを静かな会話まで低減
定格(主要電力) | 275 kVA 275 kVA |
振動数 | 50/60 Hz 50/60 Hz |
電圧 | 127~480 V 127~480 V |
定格 | 275 kVA(主要) 275 kVA(主要) |
エンジン | CAT C9 ACERTディーゼルエンジン CAT C9 ACERTディーゼルエンジン |
燃料 | ディーゼル ディーゼル |
幅 | 55 in 1400 mm |
高さ | 84 in 2124 mm |
長さ | 160 in 4065 mm |
質量 - 潤滑油および冷却水を含む | 8553 lb 3880 kg |
100 %負荷(50Hz時) | 15.8 gal/hr 59.7 l/hr |
100 %負荷(60 Hz時) | 20 gal/hr 75.7 l/hr |
75 %負荷(50Hz時) | 12.7 gal/hr 48.1 l/hr |
75 %負荷(60 Hz時) | 15.8 gal/hr 59.9 l/hr |
50 %負荷(50Hz時) | 9.4 gal/hr 35.5 l/hr |
50 %負荷(60 Hz時) | 11.6 gal/hr 43.8 l/hr |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.