概要
60 kVAモバイルディーゼル発電装置
堅牢なレンタル対応構造のXQ60は、複数のプロジェクトの現場を安全かつ効率よく、楽に移動できるように設計されています。コンパクトで省スペースなため、多様な作業現場に設置できます。XQ60は、オイル交換間隔が500時間まで延長されているため、従来に比べアップタイムが増加し、メンテナンスコストが減るとともに、部品の消耗とオイルの消費が低減され、環境への影響が少なくなっています。
重要な仕様
堅牢なレンタル対応構造のXQ60は、複数のプロジェクトの現場を安全かつ効率よく、楽に移動できるように設計されています。コンパクトで省スペースなため、多様な作業現場に設置できます。XQ60は、オイル交換間隔が500時間まで延長されているため、従来に比べアップタイムが増加し、メンテナンスコストが減るとともに、部品の消耗とオイルの消費が低減され、環境への影響が少なくなっています。
Tier 4 Final排出ガス規制に適合
共通のコアC3.6Lエンジンを搭載
パッケージの安全な操作が容易およびシンプルな操作
14 件中 1-6 件を表示
| 定格(主要電力) | 46 ekW(57.5 kVA) 46 ekW(57.5 kVA) |
| 周波数 | 60 Hz 60 Hz |
| 電圧 | 120 ~ 480 V 120 ~ 480 V |
| エンジン | CAT C3.6 CAT C3.6 |
| 燃料 | ディーゼル ディーゼル |
| 高さ - トレーラ別 | 65.3 in 1658 mm |
| 長さ - トレーラ別 | 106.5 in 2705 mm |
| 幅 - トレーラ別 | 41.3 in 1049 mm |
| 質量 - 潤滑油および冷却水を含む、トレーラを含まない | 1423 kg 3137 lb |
| 100%負荷(60 Hz時) | 3.3 gal/hr 12.4 l/hr |
| 75 %負荷(60 Hz時) | 2.6 gal/hr 9.77 l/hr |
| 50 %負荷(60 Hz時) | 1.9 gal/hr 7.1 l/hr |
| 7 m(23 ft)の音響出力(全定格) | 67 dB(A) 67 dB(A) |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true