XQP60 EU Stage V

XQP60 EU Stage V 可搬式発電装置

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格(主要電力)
60 kVA
60 kVA
周波数
50/60 Hz
50/60 Hz
電圧
220 ~ 480 V
220 ~ 480 V

機能一覧

13 件中 1-6 件を表示

レンタル対応

レンタル対応

堅牢で耐久性の高い製品は幅広いレンタル対応機能を備え、多様な作業要件や用途に対応します。
燃料/排出ガス戦略

燃料/排出ガス戦略

EU Stage V排出ガス基準
Cat C3.6ディーゼルエンジン

Cat C3.6ディーゼルエンジン

業界で定評のある信頼性。
XQCPコントロールパネル

XQCPコントロールパネル

使いやすいデジタルコントロール。
CAT Mフレーム発電装置

CAT Mフレーム発電装置

電圧レギュレータ内蔵で、過酷な用途でもすばやく応答します。
堅牢な亜鉛めっきエンクロージャ

堅牢な亜鉛めっきエンクロージャ

整備時の腐食防止。防水で安全性が確保された、防音仕様。

製品仕様 XQP60 EU Stage V

定格(主要電力) 60 kVA 60 kVA
周波数 50/60 Hz 50/60 Hz
電圧 220 ~ 480 V 220 ~ 480 V
エンジン CAT C3.6 CAT C3.6
燃料 ディーゼル ディーゼル
45 in 1142 mm
高さ 69.9 in 1775 mm
長さ 104.2 in 2646 mm
質量 - 潤滑油および冷却水を含む 3918 lb 1777 kg
100%負荷(50 Hz時) 3.77 gal/hr 14.3 l/hr
100%負荷(60 Hz時) 3.46 gal/hr 13.1 l/hr
75 %負荷(50Hz時) 2.76 gal/hr 10.5 l/hr
75 %負荷(60 Hz時) 2.74 gal/hr 10.4 l/hr
50 %負荷(50Hz時) 1.94 gal/hr 7.3 l/hr
50 %負荷(60 Hz時) 1.98 gal/hr 7.5 l/hr
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(50Hz時)) 93 dB(A) 93 dB(A)
1 m(3 ft)の音響出力(75 %定格(60 Hz時)) 97 dB(A) 97 dB(A)

XQP60 EU Stage V 標準装備

Cat C3.6ディーゼルエンジン

  • ターボチャージャ付き

発電機

  • M1775L4フレーム

エアフィルタ

  • カートリッジ式エアフィルタ、サービスインジケータ付き

Cat Connect(Catコネクト)リモートモニタリング

  • パッケージのモニタと管理に対応します。

冷却系統

  • 垂直排気のマウントラジエータをパッケージに組込み。工場で充填済み

充電/始動システム

  • 12 Vのヘビーデューティ仕様スタータモータとバッテリアイソレータ付きの充電オルタネータ

燃料系統

  • 外部供給に対応する、3方向バルブ付きの24時間稼動の二重壁燃料タンク

コントロールパネル

  • デジタルXQCP装置取付けのコントローラ

配電

  • 4極サーキットブレーカおよび安全遮断を備えた、コントロールおよび配電用の堅牢な一体型エンクロージャ

構造

  • ヘビーデューティ仕様の鋼製ベースフレーム(一体型燃料タンク付き)。フォークリフトポケット。けん引バー。リフティングフレームと4点リフト。ベースフレームはエンクロージャよりも幅広で、輸送時に発電装置を保護します。

エンクロージャ

  • 防音仕様、亜鉛めっきの鋼製エンクロージャを備え、卓越した防音性能を発揮

排気

  • スパークアレスティングサイレンサ内蔵

潤滑油

  • エンジン上にプライマリおよびセカンダリのオイルフィルタ。工場で充填済み

ゼネラル

  • 工場で試験と点検完了

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

XQP60 EU Stage V を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

メディア・ギャラリ

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60
XQP60
XQP60
XQP60

次について現在提供中のキャンペーンを確認  XQP60 EU Stage V

その他のキャンペーンを見る