発電装置
定格値 | 400 ekW(500 kVA)連続 400 ekW(500 kVA)連続 |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
電圧 | 208~600 V 208~600 V |
この新しいレンタルパッケージは、最適化された性能を備え、温室効果ガスの生成が少なく、レンタルおよび石油市場のニーズに完全に対応できる機能と柔軟性を提供します。
CSC認証を満たす設計 - 発電装置を格納しているコンテナの安全性と耐久性を確保
エンジンのノッキングによる制限なしにさまざまな混合ガスでの操作が可能
電力測定、保護リレー機能、エンジン/発電機の制御およびモニタ、最大8ユニットまで並列稼動する能力を実現
定格値 | 400 ekW(500 kVA)連続 400 ekW(500 kVA)連続 |
振動数 | 60 Hz 60 Hz |
電圧 | 208~600 V 208~600 V |
エンジン | CAT CG137-12 TAガスエンジン CAT CG137-12 TAガスエンジン |
燃料 | 天然ガス 天然ガス |
幅 - トレーラを含む | 96 in 2438 mm |
高さ - トレーラを含む | 162 in 4115 mm |
長さ - トレーラを含む | 9144 ml 360 in |
質量 - トレーラ、潤滑油、オイル、および冷却水を含む | 39500 lb 17917 kg |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.