発電装置の仕様
スタンバイ | 50 Hz: 160 kW(200 kVA)60 Hz: 174 kW(217.5 kVA) 50 Hz: 160 kW(200 kVA)60 Hz: 174 kW(217.5 kVA) |
主要 | 50 Hz: 144 kW(180 kVA)60 Hz: 157 kW(196.3 kVA) 50 Hz: 144 kW(180 kVA)60 Hz: 157 kW(196.3 kVA) |
電圧 | 380/220~220/127 V 380/220~220/127 V |
排出ガス/燃料戦略 | 非認定 非認定 |
振動数 | 50または60 Hz 50または60 Hz |
速度 | 1,500または1,800 rpm 1,500または1,800 rpm |