発電装置の仕様
スタンバイ | 50 Hz: 88 kW(110 kVA)60 Hz: 100 kW(125 kVA) 50 Hz: 88 kW(110 kVA)60 Hz: 100 kW(125 kVA) |
プライミング | 50 Hz: 80 kW(100 kVA)60 Hz: 90.4 kW(113 kVA) 50 Hz: 80 kW(100 kVA)60 Hz: 90.4 kW(113 kVA) |
電圧 | 380/220~220/127 V 380/220~220/127 V |
排出ガス/燃料戦略 | EU Stage II EU Stage II |
振動数 | 50または60 Hz 50または60 Hz |
速度 | 1,500または1,800 rpm 1,500または1,800 rpm |