発電装置の仕様
スタンバイ | 50 Hz: 119.6 kW(149.5 kVA)60 Hz: 135 kW(168.8 kVA) 50 Hz: 119.6 kW(149.5 kVA)60 Hz: 135 kW(168.8 kVA) |
主要 | 50 Hz: 108 kW(135 kVA)60 Hz: 120 kW(150 kVA) 50 Hz: 108 kW(135 kVA)60 Hz: 120 kW(150 kVA) |
電圧 | 380/220~220/127 V 380/220~220/127 V |
排出ガス/燃料戦略 | 非認定 非認定 |
振動数 | 50または60 Hz 50または60 Hz |
速度 | 1,500または1,800 rpm 1,500または1,800 rpm |