ディーゼル消防ポンプ - 高規制および低規制 ディーゼル消防ポンプ - 高規制および低規制

消火ポンプエンジンは、常に要求に応じて始動できる必要があります。 Cat®消火ポンプエンジンは、始動の信頼性が高く長期間効率的に使用できると評価されています。 Cat消防ポンプ・エンジン製品ラインナップは、出力定格が224~1,480 bkW(300~1,985 bhp)となっており、幅広い用途に対応可能です。 488~597 bkW(600~800 bhp)対応のC18 ACERTは、Cat消防ポンプ・エンジン製品ラインナップの最新製品で、信頼性の高い始動と効率的で長い耐用年数という優れた伝統を引き継いでいます。

ディーゼル消防ポンプ - 高規制および低規制

モデル



Built For It

Cat製品は高い耐久性と信頼性で長期間に亘り、お客様に安心してご使用いただける価値をご提供します。

詳細
ファイナンス&保険

Catファイナンスは、お客様のビジネスに最適なファイナンスプランを提供します。

詳細
情報交換サイト

お客様や各分野の専門家が、様々なテーマで情報交換をしているブログやオンラインフォーラムをご覧ください。

ブログを読む
Cat®ディーラ・サービス

お客様のビジネスを国内200カ所以上にあるCatディーラのサービスネットで確実にサポートします。

お近くのCatディーラは、こちらで検索
Support

詳細
Product & Service Announcements

Get the latest information about Cat products and services.

詳細