3412C消火ポンプ

ディーゼル消火ポンプ 3412C

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

最高出力
739 HP
551 kW
排出ガス
非認定。世界の非規制地域で利用可能。FM非認定、UL非登録
非認定。世界の非規制地域で利用可能。FM非認定、UL非登録
定格回転数
1,750~2,100 rpm
1,750~2,100 rpm

概要

CAT® 3412C産業用ディーゼル消化ポンプエンジンは、定格出力が1,750~2,100 rpmにおいて476~551 kW(638~739 hp)の範囲にわたります。これらの定格は非認定で、世界の非規制地域で利用できます。これらは、FM非認定でUL非登録です。消火ポンプエンジンは、どのようなときでもオンデマンドで始動できなければなりません。CAT®消火ポンプエンジンは、その信頼できる始動と長期的かつ効率的な稼働で評判となっています。

製品仕様 3412C

最高出力 739 HP 551 kW
定格回転数 1,750~2,100 rpm 1,750~2,100 rpm
最小出力 638 HP 476 kW
排出ガス 非認定。世界の非規制地域で利用可能。FM非認定、UL非登録 非認定。世界の非規制地域で利用可能。FM非認定、UL非登録
エンジン構成 V型12気筒、4行程ディーゼル V型12気筒、4行程ディーゼル
内径 5.4 in 137 mm
行程 6 in 152 mm
総行程容積(排気量) 1648 in³ 27 l
圧縮比 14.5:1 14.5:1
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled)
回転方向(フライホイールエンドから見て) 反時計回り 反時計回り
後処理 - -
長さ 78.7 in 2000 mm
高さ 55.6 in 1413 mm
質量 - 正味乾燥 - オプションのアタッチメントを含まない、基本運転エンジン 5686 lb 2579 kg

3412C 標準装備

エアインレットシステム

  • エアクリーナ、通常使用(サービスインジケータ付き)
  • ターボチャージャ付き

冷却系統

  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ、遠心式
  • 熱交換器装着済み
  • 補助タンク

コントロールシステム

  • 充電オルタネータ(24 V、35 A)
  • ガバナコントロール
  • 油圧機械式ガバナ

排気システム

  • 排気マニフォールド
  • 排気エルボ(全ターボチャージャ付きエンジンおよびアフタクーラ付きターボチャージャ装備に203 mm(8 in)乾式、アフタクーラ付きターボチャージャ装備(乾式マニホールド)に152 mm(6 in)湿式)。

フライホイールおよびフライホイールハウジング

  • SAE No. 0フライホイール
  • SAE No. 0フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料系統

  • 燃料フィルタ
  • 燃料トランスファポンプ
  • プライマリフュエルフィルタ
  • 燃料プライミングポンプ

計器類

  • インストルメントパネル(左側)
  • エンジンオイル圧力計
  • 燃料圧力ゲージ
  • 水温ゲージ
  • タコメータ

潤滑システム

  • クランクケースブリーザ、上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィラ(バルブカバー内)とレベルゲージ(どちらも右側)
  • 潤滑油フィルタ
  • リアサンプオイルパン

マウンチングシステム

  • サポート

パワーテイクオフ

  • パワーテイクオフ(PTO)フライホイールスタブシャフト

保護システム

  • 始動停止システム、自動(NFPA 20要件に適合、2つのバッテリ電源どちらからでも通電可、手動によるスタータ作動が可能)

始動系統

  • 24 V左側スタータモータ
  • ジャケットウォータヒータ(6 kW、240~480 V)

ゼネラル

  • 塗装 - 消火ポンプレッド
  • バイブレーションダンパおよびガード
  • リフティングアイ

3412C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3412C

その他のキャンペーンを見る