G3306

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

G3306 標準装備

エアインレットシステム
  • エアクリーナ
  • エアクリーナレインキャップ
  • サービスインジケータ

コントロールシステム
  • 油圧機械式ガバナ

クーリングシステム
  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ
  • アフタクーラウォータポンプ
  • アフタクーラコア

排気システム
  • 水冷式排気マニホールド
  • 乾式排気エルボ

フライホイールおよびフライホイールハウジング
  • SAE No. 1フライホイール
  • SAE No. 1フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料システム
  • ガス圧力調整器
  • 天然ガスキャブレタ

イグニッションシステム
  • Altronic Vイグニッションシステム

計器類
  • サービスメータ

潤滑システム
  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ
  • オイルパン - フルサンプ
  • オイルフィルタおよびレベルゲージ

マウンチングシステム
  • エンジンサポート

保護システム
  • シャットオフ

一般情報
  • 塗装 - Catイエロー
  • クランクシャフトバイブレーションダンパおよびプーリ
  • リフティングアイ

G3306 オプション装備品

充電システム
  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • 電流計ゲージ
  • 電流計ゲージおよび配線

コントロールシステム
  • PSG Woodwardガバナ
  • ノギスおよびポジティブロッキングコントロール

クーリングシステム
  • ATAAC変換
  • アフタクーラグループ
  • 補助タンク
  • 熱交換器および補助タンク
  • ラジエータ
  • ブロワファン(お客様支給ラジエータ用)
  • サクションファン(お客様支給ラジエータ用)
  • お客様が用意するラジエータに使用するファンドライブ
  • ファンアダプタ(お客様支給ラジエータ用)
  • ベルトタイトナ

排気システム
  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • パイプ
  • レインキャップ
  • マフラ

燃料システム
  • 低圧ガス変換
  • 燃料フィルタ

イグニッションシステム
  • Altronic III
  • CSAシールドイグニッション
  • ワイヤリングハーネス
  • デュアルタイミング

計器類
  • ゲージおよびインストルメントパネル

潤滑システム
  • 潤滑油

マウンチングシステム
  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ
  • 補助ドライブプーリおよび補助ポンプ
  • 密閉式クラッチおよびクラッチサポート
  • フライホイールスタブシャフト
  • フロントスタブシャフト

保護システム
  • 機械式シャットオフ
  • ガスバルブ

始動システム
  • エアスタータモータ
  • 空気圧レギュレータ
  • エアサイレンサ
  • スタータモータ(始動スイッチ装着済み/未固定で出荷)
  • 始動補助装置
  • バッテリセット

一般情報
  • ツールセット

概要

Cat® G3306産業用ガスエンジンは、108~157 bkW(145~211 bhp)(1,800 rpm時)の範囲の定格にて提供されます。 これらの定格は、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。 定格には、輸出にのみ適用可能な標準排出ガス設定もあります。 特定の排出ガスの情報については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

出力定格

最小出力 145.0 BHP 108.0 bkW Less
最高出力 211.0 BHP 157.0 bkW Less
振動数 1,800 rpm 1,800 rpm Less

一般情報

内径 121 mm(4.75 in) 121 mm(4.75 in) Less

ストローク 152 mm(6.0 in) 152 mm(6.0 in) Less
総行程容積 10.5 L(638 in³) 10.5 L(638 in³) Less
エンジン構成 エンジン - 連続 エンジン - 連続 Less
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) Less

エンジン寸法(概算。 最終寸法は選択したオプションにより異なる)

978 mm(38 in) 978 mm(38 in) Less
質量、正味乾燥 948 kg(2,090 lb) 948 kg(2,090 lb) Less
長さ 1,539 mm(60 in) 1,539 mm(60 in) Less
高さ 1,261 mm(50 in) 1,261 mm(50 in) Less

エンジンの設計

  • 定評ある信頼性と耐久性
  • 幅広いガス系燃料を燃焼させる能力
  • 堅牢なディーゼルの強度設計により耐用年数を延ばし所有およびオペレーティングコストを低減
  • 幅広い運転速度域

豊富なアタッチメント

多彩な工場取付けエンジンアタッチメントにより、パッケージング時間を短縮

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。

排出ガス規制

定格値はNSPSサイトに準拠可能で、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。 定格には、輸出にのみ適用可能な標準排出ガス設定もあります。 排出ガス情報の詳細については、エンジンの仕様書を参照してください。

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(S•O•SSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillar延長保証サービス(ESC)
  • 優れたディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービス代理店(ISD)プログラムを通じた拡張ディーラサービスネットワーク