G3406

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

Cat® G3406産業用ガスエンジンは、160~242 bkW(215~325 bhp)(1,800 rpm時)の範囲の定格にて提供されます。 これらの定格は、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。 定格には、輸出にのみ適用可能な標準排出ガス設定もあります。 特定の排出ガスの情報については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

出力定格

最小出力 215.0 BHP 160.0 bkW Less
最高出力 325.0 BHP 215.0 bkW Less
振動数 1,800 rpm 1,800 rpm Less

一般情報

内径 137 mm(5.4 in) 137 mm(5.4 in) Less
ストローク 165 mm(6.5 in) 165 mm(6.5 in) Less
総行程容積 14 L(893 in³) 14 L(893 in³) Less
エンジン構成 エンジン - 連続 エンジン - 連続 Less

全般

吸気方式 自然吸気(NA)、アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) 自然吸気(NA)、アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) Less

エンジン寸法(概算。 最終寸法は選択したオプションにより異なる)

1,270 mm(50 in) 1,270 mm(50 in) Less
質量、正味乾燥 1,362 kg(3,000 lb) 1,362 kg(3,000 lb) Less
長さ 1,934 mm(76 in) 1,934 mm(76 in) Less
高さ 1,433 mm(56 in) 1,433 mm(56 in) Less

排出ガス規制

定格値はNSPSサイトに準拠可能で、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。 定格には、輸出にのみ適用可能な標準排出ガス設定もあります。 排出ガス情報の詳細については、エンジンの仕様書を参照してください。

エンジンの設計

  • 定評ある信頼性と耐久性
  • 幅広いガス系燃料を燃焼させる能力
  • 堅牢なディーゼルの強度設計により耐用年数を延ばし所有およびオペレーティングコストを低減
  • 幅広い運転速度域

豊富なアタッチメント

多彩な工場取付けエンジンアタッチメントにより、パッケージング時間を短縮

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(S•O•SSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillar延長保証サービス(ESC)
  • 優れたディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービス代理店(ISD)プログラムを通じた拡張ディーラサービスネットワーク