G3408

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

G3408 標準装備

エアインレットシステム
  • エアクリーナ - シングルエレメント(サービスインジケータ付き)

コントロールシステム
  • ガバナ - Woodward PSG、機械式
  • ガバナコントロール - ポジティブロッキング

クーリングシステム
  • サーモスタットおよびハウジング
  • ジャケットウォータポンプ
  • アフタクーラウォータポンプ
  • アフタクーラコア

排気システム
  • 水冷式排気マニホールド
  • 乾式排気エルボ

フライホイールおよびフライホイールハウジング
  • SAE No. 0フライホイール
  • SAE No. 0フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料システム
  • ガス圧力調整器
  • 天然ガスキャブレタ

イグニッションシステム
  • デジタルイグニッションシステム

計器類
  • サービスメータ

潤滑システム
  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ - RH
  • 予備オイルリザーバ
  • リアサンプオイルパン
  • オイルフィラ(バルブカバー内)およびレベルゲージ - 右

マウンチングシステム
  • エンジンサポート

保護システム
  • シャットオフ

一般情報
  • 塗装 - Catイエロー
  • クランクシャフトバイブレーションダンパとドライブプーリ
  • リフティングアイ

G3408 オプション装備品

エアインレットシステム
  • エアクリーナ - 二重エレメント
  • エアインレットアダプタ
  • プレクリーナ
  • エアクリーナレインキャップ

充電システム
  • バッテリ充電器
  • 充電オルタネータ
  • 電流計ゲージ
  • 電流計ゲージおよび配線
  • コントロールのマウンチング

コントロールシステム
  • EG3P/2301A回転数コントロールガバナ
  • PSG電子ガバナ
  • PSG空圧式ガバナ

クーリングシステム
  • ラジエータ
  • 非スパークブロワーファン
  • お客様が用意するラジエータに使用するブロワーファンおよびファンドライブ
  • ATAAC変換
  • アフタクーラ
  • 補助タンク
  • 熱交換器

排気システム
  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • レインキャップ
  • マフラ
  • 排気マニホールド

燃料システム
  • デュアルガスレギュレータ
  • 低エネルギー燃料キャブレタ
  • 低圧ガス変換
  • プロパンガスおよび天然ガスバルブとジェットキット
  • 燃料フィルタ

イグニッションシステム
  • CSAイグニッション
  • イグニッション接地ワイヤリングハーネス
  • 電源供給 - デジタルイグニッションシステム

計器類
  • ゲージおよびインストルメントパネル

潤滑システム
  • 予備オイルリザーバの取外し
  • 潤滑油

マウンチングシステム
  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ
  • 補助ドライブプーリ
  • 密閉式クラッチ
  • クラッチサポート
  • フロントスタブシャフト
  • フライホイールスタブシャフト
  • プーリの取外し

保護システム
  • ガスバルブ

始動システム
  • エアスタータモータ
  • 電動エア始動コントロール
  • 空気圧レギュレータ
  • エアサイレンサ
  • スタータモータ - シングル、24 V
  • 始動補助装置
  • バッテリセット(24 V、乾式)、ケーブル、ラック

概要

Cat® G3408産業用ガスエンジンは、190~317 bkW(255~425 bhp)(1,800 rpm時)および249 bkW(332 bhp)(1500 rpm時)の範囲の定格にて提供されます。 これらの定格は、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。 定格には、輸出にのみ適用可能な標準排出ガス設定もあります。 特定の排出ガスの情報については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

出力定格

最小出力 255.0 BHP 190.0 bkW Less
最高出力 425.0 BHP 317.0 bkW Less
振動数 1,500および1,800 rpm 1,500および1,800 rpm Less

一般情報

内径 137 mm(5.4 in) 137 mm(5.4 in) Less

ストローク 152 mm(6.0 in) 152 mm(6.0 in) Less
総行程容積 18 L(1,099 in³) 18 L(1,099 in³) Less
エンジン構成 エンジン - 連続 エンジン - 連続 Less
吸気方式 自然吸気(NA)、アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) 自然吸気(NA)、アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) Less

エンジン寸法(概算。 最終寸法は選択したオプションにより異なる)

1,563 mm(61.5 in) 1,563 mm(61.5 in) Less
質量、正味乾燥 2,245 kg(4,950 lb) 2,245 kg(4,950 lb) Less
長さ 1,756 mm(69.1 in) 1,756 mm(69.1 in) Less
高さ 1,758 mm(69.2 in) 1,758 mm(69.2 in) Less

排出ガス規制

定格値はNSPSサイトに準拠可能で、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。 定格には、輸出にのみ適用可能な標準排出ガス設定もあります。 排出ガス情報の詳細については、エンジンの仕様書を参照してください。

エンジンの設計

  • 向上した信頼性と耐久性
  • 幅広いガス系燃料を燃焼させる能力
  • 堅牢なディーゼルの強度設計により耐用年数を延ばし所有およびオペレーティングコストを低減
  • 幅広い運転回転数域

豊富なアタッチメント

多彩な工場取付けエンジンアタッチメントにより、パッケージング時間を短縮

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(S•O•SSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillar延長保証サービス(ESC)
  • 優れたディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービス代理店(ISD)プログラムを通じた拡張ディーラサービスネットワーク