G3508/G3508B

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

G3508/G3508B 標準装備

エアインレットシステム
  • リモートエアインレットアダプタ

充電システム
  • バッテリ充電器

クーリングシステム
  • ジャケットウォータサーモスタットおよびハウジング - 全開温度98 °C(208 °F)
  • ジャケットウォータポンプ - ギヤ駆動、遠心、非自己プライミング式
  • アフタクーラウォータポンプ - ギヤ駆動、遠心、非自己プライミング式
  • 海洋大気用アフタクーラコア
  • アフタクーラサーモスタットおよびハウジング - 全開温度35 °C(95 °F)
  • アフタクーラ - 原水、清掃可能

排気システム
  • 排気マニホールド - 水冷

フライホイールおよびフライホイールハウジング
  • SAE No. 00フライホイール
  • SAE No. 00フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料システム
  • ガス圧力調整器
  • 天然ガスキャブレタ
  • 燃料ガスシャットオフバルブ(24V DC)

計器類
  • アドバイザパネル
  • アドバイザ相互接続ハーネス

潤滑系統
  • クランクケースブリーザ - 上部取付け式
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタ - RH
  • オイルパン - 浅型
  • オイルサンプリングバルブ
  • ターボオイルアキュムレータ

マウンチングシステム
  • レール、エンジンマウンチング

パワーテイクオフ
  • フロントハウジング - 両面
  • フロント左下アクセサリドライブ

保護システム
  • エレクトロニックシャットオフシステム
  • ガスシャットオフバルブ

一般情報
  • 塗装 - Catイエロー
  • バイブレーションダンパおよびガード

G3508/G3508B オプション装備品

エアインレットシステム
  • リモートエアインレットアダプタ

充電システム
  • バッテリ充電器

クーリングシステム
  • アフタクーラコア
  • 温度調整バルブ
  • 社外の人々団体との連携
  • 補助タンクとオーバフロータンク
  • ウォータレベルスイッチゲージ

欧州における認定
  • 欧州連合認定

排気システム
  • フレキシブルフィッティング
  • エルボ
  • フランジ
  • フランジおよび排気エキスパンダ
  • マフラ

燃料システム
  • 燃料フィルタ

計器類
  • カスタマ通信モジュール

潤滑系統
  • オイルフィルタ - デュプレックス
  • オイルパンドレーン
  • オイルレベルレギュレータ
  • 排出ポンプ
  • 潤滑油

マウンチングシステム
  • レール
  • 振動アイソレータ

パワーテイクオフ
  • 補助ドライブシャフト
  • 補助ドライブプーリ
  • フロントスタブシャフト
  • プーリ

保護システム
  • ガスバルブ
  • エクスプロージョンリリーフバルブ

始動システム
  • 空気圧レギュレータ
  • エアサイレンサ
  • JWヒータ
  • バッテリセット(24 V、乾式)
  • バッテリアクセサリ

一般情報
  • フライホイールガードの取外し
  • エンジンベアリンググループ
  • プレミアム8:1ピストン

概要

Cat® G3508産業用ガスエンジンは、定格391 bkW(524 bhp)(1,200 rpm時)および500~514 bkW(670~690 bhp)(1,400 rpm時)にて提供されます。 これらの定格は、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。 特定の排出ガスの情報については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

出力定格

最小出力 524.0 BHP 391.0 bkW Less
最高出力 690.0 BHP 514.0 bkW Less
振動数 1,200~1,400 rpm 1,200~1,400 rpm Less

一般情報

内径 170 mm(6.7 in) 170 mm(6.7 in) Less

ストローク 190 mm(7.5 in) 190 mm(7.5 in) Less
総行程容積 34.5 L(2,105 in³) 34.5 L(2,105 in³) Less
エンジン構成 エンジン - 連続 エンジン - 連続 Less
吸気方式 アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) Less

エンジン寸法(概算。 最終寸法は選択したオプションにより異なる)

2,014 mm(79 in) 2,014 mm(79 in) Less
質量、正味乾燥 3,941 kg(8,688 lb) 3,941 kg(8,688 lb) Less
長さ 2,522 mm(99 in) 2,522 mm(99 in) Less
高さ 2,131 mm(84 in) 2,131 mm(84 in) Less

排出ガス規制

定格値はNSPSサイトに準拠可能で、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。 特定の排出ガスの情報については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

エンジンの設計

  • 定評ある信頼性と耐久性
  • 幅広いガス系燃料を燃焼させる能力
  • 堅牢なディーゼルの強度設計により耐用年数を延ばし所有およびオペレーティングコストを低減
  • 幅広い運転速度域

進歩したデジタルエンジン制御

ADEM A3コントロールシステムには、イグニッション、回転数の管理、保護、制御が統合されています。爆発検出可変点火タイミングも含まれます。 ADEM A3では、ユーザインターフェイス、ディスプレイシステム、シャットダウンコントロール、システム診断が向上しています。

希薄燃焼エンジンテクノロジ

希薄燃焼エンジンは大量の過剰空気を取り入れることで作動します。 過剰空気によって燃焼時の熱を吸収し、燃焼温度と圧力を下げてNOxレベルを大幅に減少させます。 また、希薄燃焼設計により、コンポーネントの寿命が長くなり、燃料を効率よく燃焼させることができます。

容易な運転操作

ブロックのサイドカバーから内部コンポーネントの点検が可能です。

豊富なアタッチメント

多彩な工場取付けエンジンアタッチメントにより、パッケージング時間を短縮

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(S•O•SSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillar延長保証サービス(ESC)
  • 優れたディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービス代理店(ISD)プログラムを通じた拡張ディーラサービスネットワーク