G3516/G3516B

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

G3516/G3516B 標準装備

エアインレットシステム
  • 軸方向エアクリーナ
  • サービスインジケータ
  • クリーニング可能

クーリングシステム
  • 2段式給気クーラ:
  • エンジン冷却および吸気冷却サーモスタット

排気システム
  • 乾式排気マニホールドおよびターボチャージャハウジング

フライホイールおよびハウジング
  • SAE 00フライホイール
  • SAE 00フライホイールハウジング
  • SAE標準回転

燃料システム
  • 電子制御燃料メータリングバルブ
  • 7~50 psiのガス供給が必要
  • ガス圧力調整器
  • ガスシャットオフバルブ

計器類
  • リモート取付け式アドバイザコントロールパネル
  • 相互接続ハーネス

潤滑システム
  • 上部取付けクランクケースブリーザ
  • オイルクーラ
  • オイルフィルタおよびオイルサンプリングバルブ
  • ドレーンバルブ
  • ターボオイルアキュムレータ
  • API B16.3認定ガス/空気駆動式予潤滑システム

ねじれ振動分析
  • Caterpillar社が実施

マウンチング
  • レール

コントロールパネル
  • 4インチLCDアドバイザディスプレイパネル
  • 組込みなしで出荷

始動システム
  • 90 psi TDIスタータ
  • 150 psi TDIスタータ

パワーテイクオフ
  • フロントハウジング、両面
  • フロント左下アクセサリドライブ

保護システム - ディスプレイ/アラーム/シャットダウン
  • 油圧の低下
  • オイルフィルタ差圧
  • 燃料またはオイル温度が高温
  • エンジンオイルからエンジンクーラント
  • 差温
  • クーラント温度の上昇
  • エンジンスピード
  • エンジン負荷
  • バッテリ電圧
  • 爆発
  • マニホールドエア温度
  • クーラントJWインレット/アウトレット圧
  • 左ターボインレット温度
  • 右ターボインレット温度
  • シリンダポート温度

保護システム - ディスプレイのみ
  • サービス時間
  • 酸素レベル

一般情報
  • 塗装 - Catイエロー
  • 23インチデュアル振動ダンパ(ガード付き)
  • CSA認定、Class 1 Division 2 Groups CおよびD

G3516/G3516B オプション装備品

エアインレットシステム
  • 長方形のエアインレットアダプタ
  • 円形のエアインレットアダプタ

充電システム
  • バッテリ充電器20 A

社外の人々団体との連携
  • 機械式ジョイントアセンブリ
  • インレット接続

排気システム
  • 最初の製品ビルドではフレキシブルフィッティングを使用可能
  • エルボおよびマフラ

計器類
  • 相互接続ハーネス(オプション)

潤滑システム
  • 潤滑油を同梱

マウンチングシステム
  • レール

パワーテイクオフ
  • フロントスタブシャフト

資料
  • オプションを選択可能

概要

Cat® G3516およびG3516B産業用ガスエンジンは、定格492~858 bkW(660~1,150 bhp)(1,200 rpm時)および1,000~1,029 bkW(1,340~1,380 bhp)(1,400 rpm時)にて提供されます。 これらの定格は、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。 特定の排出ガスの情報については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

出力定格

最小出力 660.0 BHP 492.0 bkW Less
最高出力 1380.0 BHP 1209.0 bkW Less
振動数 1,200~1,400 rpm 1,200~1,400 rpm Less

一般情報

内径 170 mm(6.7 in) 170 mm(6.7 in) Less

ストローク 190 mm(7.5 in) 190 mm(7.5 in) Less
総行程容積 69 L(4,211 in³) 69 L(4,211 in³) Less
エンジン構成 エンジン - 連続 エンジン - 連続 Less
吸気方式 自然吸気(NA)、アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) 自然吸気(NA)、アフタクーラ付きターボチャージャ装備(TA、Turbocharged Aftercooled) Less

エンジン寸法(概算。 最終寸法は選択したオプションにより異なる)

1,844 mm(73 in) 1,844 mm(73 in) Less
質量、正味乾燥 8,401 kg(18,520 lb) 8,401 kg(18,520 lb) Less
長さ 3,400 mm(133 in) 3,400 mm(133 in) Less
高さ 2,286 mm(90 in) 2,286 mm(90 in) Less

排出ガス規制

定格値はNSPSサイトに準拠可能で、お客様が用意する後処理によりNSPSサイトに準拠可能です。 特定の排出ガスの情報については、お近くのCatディーラにお問い合わせください。

エンジンの設計

  • 信頼性および耐久性に定評のあるG3500 LEがベース
  • 幅広いガス系燃料を燃焼させる能力
  • 堅牢なディーゼルの強度設計により耐用年数を延ばし所有およびオペレーティングコストを低減
  • 空気密度が低い場所での幅広い運転速度範囲(高地/高い外気温)
  • 高い出力密度で保有機械管理を向上
  • 高性能エンジン診断
  • シリンダごとに独立したデトネーション検出タイミングコントロール

超希薄燃焼テクノロジ(ULB、Ultra Lean Burn)

ULBテクノロジは、先進的なコントロールシステム、改善されたターボ適合、向上した空気と燃料の混合状態、高度な燃焼レシピにより、以下を提供:- 業界最小限のエンジン排出ガス- 業界最高の燃料効率- 高度および速度の低下を改善- 安定した負荷受容および負荷遮断

進歩したデジタルエンジン制御

ADEM A3ンジン制御システムは、回転数制御、空燃比制御、点火/爆発制御が統合された完全なエンジン制御システムです。ADEM A3では、ユーザインターフェイス、ディスプレイシステム、シャットダウンコントロール、システム診断が向上しています。

豊富なアタッチメント

多彩な工場取付けエンジンアタッチメントにより、パッケージング時間を削減。

品質

Catエンジンはすべて、お客様に満足していただくため、厳しい品質基準に従って製造されています。

世界のCatディーラネットワークを通じて提供されるワールドクラスの製品サポート

  • 定期メンテナンス(S•O•SSMサンプルを含む)
  • カスタマサポート契約(CSA)
  • Caterpillar延長保証サービス(ESC)
  • 優れたディーラサービスネットワーク
  • Cat産業用サービス代理店(ISD)プログラムを通じた拡張ディーラサービスネットワーク